Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometro con registrazione dati a quattro canali.

HH309A

Termometro con registrazione dati a quattro canali. | HH309A

Termometro con registrazione dati a quattro canali.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 4 ingressi da termocoppia tipo K.
  • Visualizza 4 canali contemporaneamente o 2 canali con differenza.
  • Registrazione dati con 16.000 campioni per canale.
  • Interfaccia USB e RS232 con software Windows®.
  • Funzione Ora.
  • Autospegnimento.
  • Funzione PAUSA.
  • Funzione MAX/MIN.
  • Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
  • Montaggio per treppiede integrato
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH309A è un piccolo termometro a 4 ingressi con un potente registratore di dati. L'unità può memorizzare fino a 16.000 campioni per canale ad intervalli programmati. Il pulsante REC viene utilizzato per avviare e fermare la registrazione. È possibile memorizzare tante serie di dati quante si desidera, fino a esaurimento della memoria. L'unità viene fornita con software basato su Windows (Windows 98, NT, XP, ME, Vista) per la visualizzazione e il salvataggio dei dati.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH309A
HH309A
394,24
Stock: In magazzino
 
Termometro a registratore di dati a 4 canali
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibrazione tracciabile con i risultati dei test
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia a filo di perline di tipo K. Treccia di vetro da 1m di lunghezza isolata con connettore mini e caddy di filo. (verde)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: In magazzino
 
Termocoppia a filo di perline di tipo K. Treccia di vetro da 1m di lunghezza isolata con connettore mini e caddy di filo. Codice colore ANSI (giallo)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore da 230Vca con spina GB a 3 poli
  
HH300-ADAPTER-220VAC
€25.37
Stock: 1 settimana
 
Adattatore da 230Vca con spina euro a 2 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE
HH300-CABLE
€25.37
Stock: 1 settimana
 
Cavo di interfaccia di ricambio RS232
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: In magazzino
 
Cavo di interfaccia di ricambio USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
€13.09
Stock: 1 settimana
 
Mini treppiede, altezza da 142 a 279 mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di 4 termocoppie a filo saldato tipo K (1 per canale), dei cavi di interfaccia USB e RS232, del software Windows, della custodia per il trasporto, della batteria da 9 V, della certificazione NIST (senza punti) e del manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.