Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Moduli di controllo.

CSPID, CSRTD, CSSG

Moduli di controllo. | CSPID, CSRTD, CSSG

Moduli di controllo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Vari modelli, con un assortimento di caratteristiche.
  • Gli ingressi non utilizzati possono essere disabilitati per aumentare la velocità di lettura complessiva.
  • Ideale per applicazioni di acquisizione dati
  • L'auto indirizzamento minimizza il tempo di configurazione.
  • Può essere utilizzato in combinazione con eventuali moduli della serie CS.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Modello CSPID / CSPID2 moduli di controllo PID a singolo e doppio loop
  • Esegue riscaldamento (inverso), raffreddamento (diretto), o riscaldamento/ raffreddamento (diretto/inverso).
  • Accetta ingressi universali a termocoppie di tipo B, C, E, J, K, R, N, S e T , RTD 100 Ω 385/392 e 120 Ω 672 e segnali da 0 a 10V e da 0/4 a 20mA.
  • L'automatico scambio a caldo, riduce i tempi di inattività.
  • La struttura completamente isolata determina l'affidabilità operativa.
  • Controllo PID con picco di segnale ridotto.
  • Auto regolazione dell'impostazioni PID, su richiesta.
  • Uscite discrete disponibili a relè, triac, o SSR.
  • Uscita analogica CC (opzionale, solamente per CSPID1).
  • Ingresso corrente di riscaldamento (opzionale). Assicura il rilevamento di avaria del circuito del riscaldatore.
Modello CSTC8 / CSRTD6 Moduli di ingresso dedicati ala alta densità di temperatura.
  • Modelli disponibili per gli ingressi da termocoppia o RTD.
  • Gli ingressi non utilizzati possono essere disattivati per aumentare la velocità complessiva di lettura.
  • Pendenza e correzione dell'offset programmabile per eliminare l'errore del sensore.
  • Ideale per le applicazioni di acquisizione di dati.
  • L'automatico indirizzamento riduce il tempo di configurazione.
  • Può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi modulo della serie CS.
Modello CSINI8/CSINV8/CSINI8L/CSINV8L Dedicato all'alta densità di moduli di ingresso analogici.
  • Accetta fino a otto ±10V o ingressi per modulo da 0/4 to 20 mA.
  • I moduli della serie "L" offrono 100 punti di linearizzazione per ingresso.
  • Gli ingressi non utilizzati possono essere disattivati per aumentare la velocità complessiva di lettura.
  • Ideale per le applicazioni di acquisizione di dati.
  • L'automatico indirizzamento riduce il tempo di configurazione.
  • Può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi modulo della serie CS.
Modello CSDIO14 Modulo di I/O con logica digitali
  • Modulo digitale a 8 ingressi/6 uscite.
  • Ingressi isolati dalle uscite.
  • Ingressi indipendentemente commutabili e selezionabili per i segnali sink o source.
  • Ingressi indipendentemente configurabili per gli stati attivo alto o basso.
  • Ingressi indipendentemente commutabili e selezionabili per i segnali di frequenza alta o bassa.
  • Relè o modelli d'uscita NFET disponibili.
  • Può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi modulo della serie CS.
Modello CSSG Modulo di controllo PID deformazioni.
  • esegue il controllo inverso, diretto, o inverso/diretto.
  • Accetta ingressi di segnali da estensimetri 20mV, 33mV, o 200mV.
  • Ingresso secondario per il calcolo differenziale, di somma, media, ecc..
  • Eccitazione selezionabile 5 o 10V.
  • Tre uscite di allarme per modulo.
  • La struttura completamente isolata garantisce un funzionamento affidabile.
  • Controllo PID con picco ridotto.
  • Auto regolazione delle impostazioni PID, su richiesta.
  • Uscite digitali disponibili a Relè o SSR.
  • Uscita analogica CC opzionale.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CSDIO14R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 ingressi 6 uscite a relè
  
CSDIO14S
404.48
Stock: 1 settimana
 
8 ingressi 6 uscite a stato solido
  
CSINV800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso 8 canali ±10V
  
CSINI800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso 8 canali 0 (4) a 20 mA
  
CSOUT400
447.86
Stock: 1 settimana
 
4 canali di uscita analogica
  
CSPID1R0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo a singolo circuito, uscite a relè
  
CSPID1RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo a singolo circuito, uscite a relè ed uscita analogica
  
CSPID1RM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo a singolo circuito, uscite a relè ed ingresso di corrente per riscaldamento
  
CSPID1S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo circuito, uscite a stato solido
  
CSPID1SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo circuito, a stato solido. Uscita analogica
  
CSPID1SM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo circuito, a stato solido, ingresso di corrente per riscaldamento
  
CSPID1TA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo circuito, uscite triac, uscita analogica
  
CSPID2R0
469.28
Stock: 1 settimana
 
Modulo a loop doppio, uscite a relè
  
CSPID2RM
512.49
Stock: 1 settimana
 
Modulo a loop doppio, uscite a relè, ingresso di corrente per riscaldamento
  
CSPID2S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio loop, uscite a stato solido
  
CSPID2SM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo a circuito doppio, uscite a stato solido, ingresso di corrente per riscaldamento
  
CSPID2T0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
modulo a doppio circuito, uscite triac
  
CSPID2TM
512.49
Stock: 1 settimana
 
modulo a loop doppio, uscite triac, ingresso di corrente per riscaldamento
  
CSRTD600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 canali d'ingresso, RTD
  
CSSG10RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Loop singolo, 1 ingresso di deformazione, uscite a relè, uscita analogica
  
CSSG10SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Loop singolo, 1 ingresso estensimetrico, uscite a relè, uscita analogica
  
CSSG11RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Loop singolo, 2 ingressi estensimetrici, uscite a relè, uscita analogica
  
CSSG11SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Loop unico, 2 ingressi estensimetrici, uscite a relè, uscita analogica
  
CSTC8000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo per termocoppia a 8 canali
Guida DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3575P
XBANS3575P
15.68
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m, a slot
  
XBANS3575U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35mm x 7.5mm x 2m, solida
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3515P
XBANS3515P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, a slot
  
XBANS3515U
28.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, solida
  
XBANS3575PL
25.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 7.5mm x 2m, a slot, alluminio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.