Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Filo per le alte temperature con isolamento in Nextel® o fibra tessuta in silice.

Filo per le alte temperature. |

Filo per le alte temperature.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Nextel 312, certificato per usi continui fino a 1200 °C o per brevi periodi fino a 1425 °C.
  • Filato di silice, certificato per usi continui fino a 1050 °C.
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei cavi per termocoppie funzionano a questo link.

L'isolamento per le alte temperature in ceramica Nextel è disponibile con 2 tipi di guaina intrecciata di protezione. XC è la guaina standard e XT è la guaina aderente. Le 2 guaine hanno effetto solo sulla quantità di Nextel usato, non sull'intervallo generico di temperatura.
La silice è un tessuto ad alta purezza (SiO2 >99%) che offre protezione dalle alte temperature fino a 1093 °C ad un prezzo contenuto.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
XC-KI-24-7.5M
246,65
Stock: 8 settimane
 
Cavo di termocoppia isolato in fibra di ceramica tipo K. Ø 0,5 mm, bobina di 7,5 m di lunghezza. Codice colore IEC
XC-KI-20-7.5M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di termocoppia isolato in fibra di ceramica tipo K. Ø 0,8 mm, bobina di 7,5 m di lunghezza. Codice colore IEC
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Per ordinare fili con limiti di errore speciali, aggiungere "-SLE" al codice prodotto prima della lunghezza della bobina.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Seleziona da:
XC per Ceramic standard braid (1.6 0.8 and 0.5 mm Only)
XT per Ceramic tight braid (0.8 and 0.5 mm Only)
XS per Silica (1.6 0.8 & 0.5 mm dia. Only)

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
K per K type
N per N type
J per J type
E per E type

(3) Colour code Seleziona da:
I per IEC colour code
Niente (lasciare il campo vuoto) per ANSI colour Code

(4) Gauge Seleziona da:
14 per 1.6 mm
20 per 0.8 mm
24 per 0.5 mm

(5) Reel Length Seleziona da:
7.5M per 7.5 metres
15M per 15 metres
30M per 30 metres
50M per 50 metres
100M per 100 metres
150M per 150 metres
300M per 300 metres
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.