Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

E Type Flat Pair Insulated Thermocouple Cable

HH-EI, GG-EI, XC-EI, XL-EI, XT-EI, XS-EI, TG-EI, TT-EI FF-EI Series

E Type Flat Pair Insulated Thermocouple Cable | HH-EI, GG-EI, XC-EI, XL-EI, XT-EI, XS-EI, TG-EI, TT-EI FF-EI Series

E Type Flat Pair Insulated Thermocouple Cable

58,41 GG-EI-20-7.5M

  • High Quality Type "E" Thermocouple Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gauge, & Length
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

IEC Colour Code: Positive Wire, Purple; Negative Wire, White; Overall, Purple

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.

Insulation1
DIA.
Model
Wire
Type
Insulation
Max. Temp
Nominal
Size (mm)
Wt.
kg/300 m
(mm)
Number
 (mm)
Conductor
Overall
°F
°C
Ceramic*
1.6
XC-EI-14
Solid
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
1200
650
3.6 x 5.0
18
0.8
XC-EI-20
Solid
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
1000
540
3.4 x 4.8
8
0.8
XT-EI-20
Solid
Nextel Tight Ceramic
Nextel Tight Ceramic
1000
540
2.7 x 3.9
7
0.8
XL-EI-20
Solid
Nextel Loose Ceramic
Nextel Loose Ceramic
1000
540
2.4 x 3.4
7
0.5
XC-EI-24
Solid
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
800
430
2.9 x 4.4
6
0.5
XT-EI-24
Solid
Nextel Tight Ceramic
Nextel Tight Ceramic
800
430
2.2 x 3.4
5
0.5
XL-EI-24
Solid
Nextel Loose Ceramic
Nextel Loose Ceramic
800
430
2.0 x 3.0
5
Silica*
0.8
XS-EI-20
Solid
Silica
Silica
1000
540
2.7 x 4
5.4
0.5
XS-EI-24
Solid
Silica
Silica
800
430
2.2 x 3.4
4.5
High
Temp.
Glass**
0.8
HH-EI-20
Solid
High Temp. Glass
High Temp. Glass
1000
540
1.5 x 2.7
4.1
0.5
HH-EI-24
Solid
High Temp. Glass
High Temp. Glass
800
430
1.4 x 2.3
2.3
Glass
0.8
GG-EI-20
Solid
Glass Braid
Glass Braid
900
482
1.5 x 2.4
4.1
0.8
GG-EI-20S
7 x 0.32
Glass Braid
Glass Braid
900
482
1.5 x 2.5
4.1
0.5
GG-EI-24
Solid
Glass Braid
Glass Braid
800
430
1.3 x 2
2.3
0.5
GG-EI-24S
7 x 0.2
Glass Braid
Glass Braid
800
430
1.3 x 2.2
2.3
0.4
GG-EI-26
Solid
Glass Braid
Glass Braid
800
430
1.1 x 2
1.8
0.25
GG-EI-30
Solid
Glass Wrap
Glass Braid
700
320
1.1 x 1.8
1.4
0.13
GG-EI-36
Solid
Glass Wrap
Glass Braid
700
320
1.1 x 1.8
0.9

Neoflon®
PFA
(HighPerformance)
0.8
TT-EI-20
Solid
PFA
PFA
500
260
1.7 x 2.9
5
0.8
TT-EI-20S
7 x 0.32
PFA
PFA
500
260
1.9 x 3.2
5
0.6
TT-EI-22S
7 x 0.25
PFA
PFA
500
260
1.7 x 3.4
4.1
0.5
TT-EI-24
Solid
PFA
PFA
500
260
1.4 x 2.4
2.7
0.5
TT-EI-24S
7 x 0.2
PFA
PFA
500
260
1.6 x 2.6
2.7
0.25
TT-EI-30†
Solid
PFA
PFA
500
260
0.6 x 1
0.9
0.13
TT-EI-36†
Solid
PFA
PFA
500
260
0.5 x 0.8
0.9
0.08
TT-EI-40†
Solid
PFA
PFA
500
260
0.4 x 0.7
0.9

Neoflon® FEP
0.8
FF-EI-20
Solid
FEP
FEP
392
200
1.7 x 2.9
5
0.5
FF-EI-24
Solid
FEP
FEP
392
200
1.4 x 2.3
2.7


*Has colour tracers on jacket and conductors
**Has colour tracers on jacket and positive leg only
†Overall colour clear

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GG-EI-20-25M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
25 m, Glass Insulated, 0.8 mm dia., Type E.
GG-EI-20-100M
235.16
Stock: 3 settimane
 
100 m, Glass Insulated, 0.8 mm dia., Type E.
GG-EI-20-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
300 m, Glass Insulated, 0.8 mm dia., Type E.
GG-EI-24-15M
63.15
Stock: 3 settimane
 
15 m, Glass Insulated, 0.5 mm dia., Type E
TT-EI-24-30M
150.72
Stock: 3 settimane
 
30 m, PFA-Insulated, Stranded 0.5 mm dia., Type E
TT-EI-24S-150M
496.21
Stock: 3 settimane
 
150 m, PFA-Insulated, Stranded 0.5 mm dia., Type E
FF-EI-20-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30 m, Neoflon PFA Insulation, 0.8 mm dia., Type E
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Seleziona da:
HH per High Temp Glass (0.8 & 0.5 mm dia. Only)
GG per Glass
TT per Neoflon® PFA (High Performance)
FF per Neoflon® (0.8 & 0.5 mm dia. Only)
XC per Ceramic standard braid (1.6 0.8 and 0.5 mm Only)
XT per Ceramic tight braid (0.8 and 0.5 mm Only)
XL per Ceramic loose braid (0.8 and 0.5 mm Only)
XS per Silica (1.6 0.8 0.5 mm dia. Only)

(2) Gauge Seleziona da:
20 per 0.8 mm
20S per 7 strands of 0.32 mm
22S per 7 strands of 0.25 mm
24 per 0.5 mm
24S per 7 strands of 0.2 mm
26 per 0.4 mm
30 per 0.25 mm
36 per 0.13 mm
40 per 0.08 mm dia.

(3) Spool Length Seleziona da:
7.5M per 7.5 metres
15M per 15 metres
30M per 30 metres
50M per 50 metres
150M per 150 metres
300M per 300 metres
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.