Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie per le alte temperature con isolamento in fibra di silice e guaina protettiva intrecciata in Inconel®

Serie XCIB

Termocoppie per le alte temperature. | Serie XCIB

Termocoppie per le alte temperature.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Isolamento dalle alte temperature con guaina protettiva intrecciata in Inconel
  • Flessibile e resistente all'abrasione.
  • Sopporta temperature fino a 1038 °C (1990 °F).
  • per i profili di forni e fornaci.
  • 5 comodi tipi per una facile applicazione.
  • Calibrazioni di termocoppia J, K, E o N.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

    Specifiche tecniche.
    Misura del filo: solido misura 20 con limiti di errore standard.
Isolamento: in fibra di silice o ceramica (Nextel®).
Guaina intrecciata di protezione e raccordi: Inconel 600®.
Temperatura: 980 °C (1800 °F) continua, 1038 °C (1990 °F) per servizio di breve durata, a seconda del tipo di termocoppia.
Terminali: conduttori isolati con ceramica con linguette compensate, connettore maschio OMEGA™ OSTW da 220 °C (425 °F) o connettore maschio OMEGA™ NHXH per alte temperature fino a 650 °C (1200 °F) in ceramica. Gli elementi dell'esclusiva famiglia di termocoppie OMEGA per alte temperature dei tipi J, K, E o N sono dotati di doppia protezione con guaina intrecciata resistente all'abrasione in Inconel® ed all'isolamento in fibra per alte temperature. La certificazione per temperature fino a 980 °C (1800 °F) in servizio continuo e fino a 1038 °C (1990 °F) per servizio di breve durata rende questi prodotti ideali per molte applicazioni di misurazione delle alte temperature. Questi prodotti sono ineguagliati in applicazioni di gestione del profilo in forni e fornaci. I fili solidi per termocoppie di misura 20, sono isolati con fibra ceramica intrecciata. Sopra la fibra ceramica viene applicata una guaina resistente intrecciata e protettiva in Inconel 600, una lega adatta per le alte temperature ad alto contenuto di nichel. Il prodotto è disponibile in cinque tipi da 1 e 3 m (3 e 10') di lunghezza per applicazioni di misurazione delle alte temperature.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
XCIB-K-2-4-3
73,34
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia di tipo K, giunzione esposto della termocoppia, cavi isolati in fibra ceramica con capicorda a forcella. Lunghezza 1 metro
XCIB-K-3-4-3
79,79
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di tipo K, giunzione esposto della termocoppia con collare di protezione, cavi isolati in fibra ceramica con capicorda a forcella. Lunghezza 1 metro
XCIB-K-4-4-3
84,61
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di tipo K, giunzione della termocoppia di stile a terra a bullone, cavi isolati in fibra ceramica con capicorda a forcella. Lunghezza 1 metro
XCIB-K-5-4-3
87,82
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia di tipo K, giunzione esposto della termocoppia con cappuccio di protezione Inconel, cavi isolati in fibra ceramica con capicorda a forcella. Lunghezza 1 metro
XCIB-J-4-2-3
111,68
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di tipo K, giunzione della termocoppia di stile a terra a bullone, spina di termocoppia a dimensioni standard OSTW. Lunghezza 1 metro
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per un tappo M8 maschio diritto, aggiungere "M8-S-M" al codice prodotto e il costo aggiuntivo al prezzo; per un tappo M12 maschio diritto, aggiungere "M12–S-M" al codice prodotto e il costo aggiuntivo al prezzo. Per un tappo M8 maschio ad angolo retto, aggiungere "M8-R-M" al codice prodotto e il costo aggiuntivo al prezzo; per un tappo M12 maschio ad angolo retto, aggiungere "M12-S-M" al codice prodotto e il costo aggiuntivo al prezzo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Type Thermocouple
K per K Type Thermocouple
N per N Type Thermocouple
E per E Type Thermocouple

(2) Probe Style Seleziona da:
1 per Grounded Welded Junction
2 per Exposed Junction
3 per Exposed Junction with Collar
4 per Bolt-on Junction
5 per Air Hood Junction

(3) Termination Seleziona da:
1 per Ceramic Beaded Leads with Spade Lugs
2 per OSTW Standard Size Plastic Thermocouple Plug
3 per NHXH Standard Size Ceramic Thermocouple Plug
4 per Ceramic Fibre Insulated Leads with Spade Lugs
5 per Ceramic Fibre Insulated Leads with Stripped Ends
6 per SMPW Mini Plastic Thermocouple Plug
7 per SHX Mini Ceramic Thermocouple Plug

(4) Length Seleziona da:
3 per 1 metre
10 per 3 metres
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.