Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Elementi flessibili per termocoppie con copertura in Nextel® per le alte temperature.

Serie XC

Elementi flessibili per termocoppie. | Serie XC

Elementi flessibili per termocoppie.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Elementi per termocoppie di lunghezza standard 300 mm (12").
  • Disponibili in calibrazioni tipo K, E e J.
  • Temperatura di isolamento certificata fino a 1200 °C (2200 °F).
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Le termocoppie con isolamento ceramico in Nextel di OMEGA™ sono elementi facili da usare che permettono di rilevare temperature precise; sono prodotte per soddisfare i massimi standard di mercato. L'isolamento in ceramica Nextel è certificato per utilizzi continui fino a 1200 °C (2200 °F) o per brevi periodi fino a 1425 °C (2600 °F). Questi elementi altamente versatili sono l'ideale per molte applicazioni ad alta temperatura. Su richiesta, OMEGA™ può combinare questi elementi con pozzetti termometrici e teste industriali per produrre un gruppo testa e pozzetto completo disponibile per la consegna in tempi rapidi.
Disponibile in 3 dimensioni di fili (misura 14, 20 e 24), la configurazione con elemento standard è lunga 300 mm (12"), con un involucro saldato per usi generici, una termocoppia con giunzione esposta ed un terminale scoperto da 13 mm (0,5"). Sono disponibili anche calibrazioni nei tipi K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), E (CHROMEGA™-costantana), J (ferro-costantana) e N (Omegaloy®-Nicrosil-Nisil). Per un'ulteriore protezione dall'abrasione, ordinare con guaina intrecciata di protezione in acciaio inox o Inconel®. Consultare l'ufficio Vendite per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-14-K-12
XC-14-K-12
42,07
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo K. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 1,6 mm di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-20-K-12
XC-20-K-12
39,01
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo K. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,8 mm di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-24-K-12
XC-24-K-12
39,01
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo K. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,5 mm di diametro.
  
XC-14-N-12
39,84
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo N. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 1,6 mm di diametro.
  
XC-20-N-12
35,80
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo N. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,8 mm di diametro.
  
XC-24-N-12
35,80
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo N. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,5 mm di diametro.
  
XC-14-J-12
42,07
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo J. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 1,6 mm di diametro.
  
XC-20-J-12
51,49
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo J. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,8 mm di diametro.
  
XC-24-J-12
39,01
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo J. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,5 mm di diametro.
  
XC-14-E-12
38,60
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo E. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 1,6 mm di diametro.
  
XC-20-E-12
39,01
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo E. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,8 mm di diametro.
  
XC-24-E-12
35,80
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia isolata di fibra di ceramica tipo E. Conduttori a 300 mm di lunghezza, 0,5 mm di diametro.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per ordinare elementi più lunghi, modificare il "-12" in modo da indicare la lunghezza effettiva richiesta. Le limitazioni di temperatura variano a seconda del tipo di materiale per termocoppie selezionato.
Per un tappo M8 maschio diritto, aggiungere "M8-S-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo; per un tappo M12 maschio diritto, aggiungere "M12-S-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per un tappo M8 maschio ad angolo retto, aggiungere "M8-R-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo; per un tappo M12 maschio ad angolo retto, aggiungere "M12-S-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Nota: disponibile con isolamento in silice. Modificare il "XC" in "XS", nessun costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.