Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

WT Series

Water Testing Kits | WT Series

Water Testing Kits

66,41 WTOH-4491-DR

  • Over 75 Test Kits Available
  • Various Methods & Factors
  • From Acidity to Zinc a Wide Range to Meet Your Needs
Strumentazione per analisi del suolo e dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Test kits shown below are just a sample of the huge number of kits available. Click on the "Download" link in the Related Links section below to view the pdf data sheet, select the part number that meets your application needs and use the "order by part number" table below to purchase.

NOTE: Additional Hazardous Materials carrier handling surcharges may apply for products on this page. You will be contacted by Internet Sales to confirm after the order is placed.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
WTH-7182
69,26
Stock: 4 settimane
 
HCl, H2 SO4 , H3 PO4 Dropper Bottle, 1 drop = 0.1 or 1.0%
WTOH-4491-DR
66,41
Stock: 4 settimane
 
Total alkalinity direct reading titrator, 0-200 ppm/4 ppm
WTOH-4533-DR
92,56
Stock: 4 settimane
 
P & T alkalinity direct reading titrator, 0-200 ppm/4 ppm
WTOH-4533
83,23
Stock: 4 settimane
 
P & T alkalinity dropper pipet, 1 drop = 10 ppm
WTOH-3467
101,21
Stock: 4 settimane
 
* P & T alkalinity direct reading titrator, 0-200 ppm/4 ppm
WTOH-7515
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
P, T, & OH alkalinity dropper pipet, 1 drop = 10 ppm
WTAL-3569
146.48
Stock: 4 settimane
 
Octet comparator 0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 ppm
WTNH3-N-4795
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nessler octet comparator, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 ppm
WTNH3-N-3680
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nessler colorimeter 0-5.0 ppm/0.05 ppm 0.4, 0.6, 1.0 ppm

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.