€5.647,28 WTM-1000-IT
Descrizione
La nuova mini galleria del vento OMEGA™ WTM-1000 offre una portata estremamente costante con 4 velocità dell'aria prefissate e selezionabili, ad un costo accessibile rispetto ai marchi concorrenti. Le velocità dell'aria prefissate variano da 2,5 m/s (492 fpm) a 15 m/s (2953 fpm). Con l'opzione remota, l'utente può controllare e variare esternamente la velocità dell'aria nella galleria del vento collegando un potenziometro. La camera di test ha un diametro interno di 10 cm (4") ed è abbastanza grande per contenere un anemometro a filo caldo o a pale. L'unità è alimentata con corrente da 90 a 250 V CA. Ogni WTM-1000 viene fornito con certificato di calibrazione NIST per le 4 velocità dell'aria prefissate.