Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppia con rondella rinforzata per impieghi estremi.

Serie WT

Termocoppia con rondella rinforzata per impieghi estremi. | Serie WT

Termocoppia con rondella rinforzata per impieghi estremi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Cavo rinforzato in AI 304 da 2 m.
  • Disponibile con conduttori scoperti o con connettori OSTW o SMPW.
  • Cavo flessibile diam esterno 6,9 mm.
  • Diam interno rondella 6,5 mm.
  • Giunzione dotata di messa a terra.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

Robusta termocoppia per applicazioni con applicazione superficiale, dotata di superficie di montaggio a rondella e con dimensioni complessive di 17,3 mm di diam. esterno, con foro di montaggio diam 6,6 mm in materiale AI 304. Applicato alla superficie di montaggio: 2 m di cavo rinforzato flessibile in AI 304 con estremità dei conduttori scoperti. Il cavo corazzato ha un diam. esterno di 6,9 mm e uno spessore della rondella di 1,78 mm. Classificato fino a 480 °C per il solo tipo K.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
WTKI-HD-2M-S
48,16
Stock: 4 settimane
 
Cavo spogliato di 2 m di lunghezza, stile blindata resistente, tipo K.
WTTI-HD-2M-S
44,21
Stock: 4 settimane
 
Cavo spogliato di 2 m di lunghezza, stile blindata resistente, tipo T.
WTJI-HD-2M-S
48,16
Stock: 4 settimane
 
Cavo spogliato di 2 m di lunghezza, stile blindata resistente, tipo J.
WTNI-HD-2M-S
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo spogliato di 2 m di lunghezza, stile blindata resistente, tipo N.
WTKI-HD-2M-OSTW-M
56.32
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, con presa standard OSTW.
WTTI-HD-2M-OSTW-M
59.66
Stock: 4 settimane
 
Tipo T, con presa standard OSTW.
WTJI-HD-2M-OSTW-M
57.93
Stock: 4 settimane
 
Tipo J, con presa standard OSTW.
WTNI-HD-2M-OSTW-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo N, con presa standard OSTW.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il tipo: J, K, T, N o E. J = ferro-costantana, T = rame- costantana, K = CHROMEGA?-ALOMEGA?, E = chromel-costantana, N = nicrosil-nisil.
Per cavi conduttori di lunghezza superiore a 2 m, esiste un costo aggiuntivo al metro; modificare il codice prodotto.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.