Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Wiring Duct for Routing and Organizing Wire in Control Panels

WD Series Wire Duct

Wire Duct, Cable Management, Wiring Duct, Wire Channel, PVC Wire Raceway | WD Series Wire Duct

58,51 WD-B25X40S

CE
  • Excellent Lid Retention to Combat Vibration
  • Design Aids in Cable Retention During Installation
  • Made of Self Extinguishing PVC-UL 94 V-O Rating
  • Cover Included in Price
  • Meets DIN Standard 43659

Descrizione

Typical applications of wire duct used in electrical control cabinet (above) and to contain power and networking cables in one of Omega’s training centers.
WD Series wiring duct is the premium wire management product for routing and organizing wiring in control panels. Wire duct is one of the cable management products developed specifically for use within cabinets and control panels. These wiring ducts come in a variety of sizes and colors to meet the specific needs of the largest integrated turnkey systems, to the small control panel projects.

SPECIFICATIONS
External Dimensions including lid:
Length: 2 m (6.6')
Width: 25= 29mm (1.14"); 40= 41mm (1.61"); 60= 54mm (2.13")
Height: 40= 41mm (1.61"); 60= 54mm (2.13"); 80= 79mm (3.11")
Service Temperature: -15 to 60°C (-5 to 140°F)
Standard Slot:  Grey, White, Black or Blue
    Width: 8 mm (0.31")
    Pitch: 20 mm (0.79")
Thin Slot:  Grey, White, or Black
    Width: 4 mm (0.16")
    Pitch: 10 mm (0.39")
Colors: Grey, White, Blue or Black is available in single pieces.
For colors please call to place you order.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
WD-B25X40S
58,51
Stock: 1 settimana
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 41 mm H
WD-B25X40T
51,91
Stock: 1 settimana
 
One thin slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 41 mm H
WD-B25X40T
51,91
Stock: 1 settimana
 
Thin slot wire ducts with cover, 2 m (6.6') L
WD-B25X60S
52,74
Stock: 1 settimana
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 54 mm H
WD-B25X60T
52,74
Stock: 1 settimana
 
Thin slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 54 mm H
WD-B40X60S
54,78
Stock: 5 settimane
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 41 W x 54 mm H
WD-B60X60S
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 54 W x 54 mm H
WD-B60X60S
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 54 W x 54 mm H
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: S Standard slot width, T Thin slot width.
White, Blue & Black can be ordered, Call 1-888-556-6342 to order colors.
Esempio di Ordinazione: 

(1) WD-B40X60T Grey wiring duct, 40x60 mm (1.58x2.36), €54.78

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Width Seleziona da:
25 per 29mm (1.14in) wide
40 per 41mm (1.61in) wide
60 per 54mm (2.13in) wide

(2) Height Seleziona da:
40 per 41mm (1.61in) high
60 per 54mm (2.13in) high
80 per 79mm (3.11in) high

(3) Slot Seleziona da:
S per Standard slot
T per Thin slot
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.