Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sistema connettore/convertitore da RTD a wireless. Per sensori (Pt100) - "The Smart Connector"TM.

Serie UWRTD

Sistema connettore/convertitore da RTD a wireless. Per sensori (Pt100) -

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Trasmette i dati relativi alla temperatura in modalità wireless al computer o a Internet.
  • Utilizzabile con sensori RTD Pt a 3 fili da 100 Ω, curva 0,00385 o 0,00392.
  • Ogni connettore wireless trasmette temperatura RTD, temperatura ambiente, intensità del segnale e stato della batteria in tempo reale.
  • Funzionamento a basso consumo e modalità di stand–by per una maggiore durata della batteria.
  • Compatibile con i ricevitori wireless UWTC-REC, permette di creare sistemi wireless a 32 o 48 canali.
  • Il software incluso trasforma il PC in un registratore di grafici e di dati multi canale.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui flussimetro elettromagnetico.

Il sistema connettore/convertitore da RTD a wireless OMEGA™ è dotato di connettori RTD autonomi e compatti alimentati a batteria che trasmettono le letture al ricevitore host fino a una distanza di 120 m (400'). Entrambe le unità possono essere programmate sul campo in modo da accettare RTD Pt a 3 fili con curva 0,00385 o 0,00392 da 100 Ω, e possono quindi trasmettere in modalità wireless la temperatura misurata, la temperatura ambiente nel connettore, l'intensità del segnale RF e lo stato della batteria ad un host remoto, come ad esempio un'unità Serie UWTC-REC (vedere il sito omega.com). L'unità UWRTD può essere programmata in modo da trasmettere i dati a intervalli compresi tra ogni 2 secondi e ogni 2 minuti.
I dati ricevuti dall'unità UWTC-REC possono essere ricevuti e visualizzati sul computer utilizzando il software TC Central incluso con ogni unità. Il software TC Central può trasformare il PC in un registratore a striscia di carta o di dati, pertanto le letture possono essere salvate e in seguito stampate o esportate in un file di foglio elettronico.
Per le specifiche sulle unità UWTC e UWRTD, visitare il sito omega.com/uwtc.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Trasmettitori
  
UWRTD-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore / trasmettitore senza fili Pt100 (distanza standard).
Ricevitori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC1
UWTC-REC1
€468.91
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore a 48 canali con interfaccia USB, cavo e software di Windows.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
654.64
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 0-5 Vcc e display locale retroiluminato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
654.64
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 0-10 Vcc e display locale retroiluminato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
631.22
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 4-20 mA e display locale retroiluminato.
  
UWTC-REC2-V1
589.19
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 0-5 Vcc.
  
UWTC-REC2-V2
568.11
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 0-10 Vcc.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
568.11
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore 48 canali con interfaccia USB, cavo e software per Windows. Uscita a singolo canale da 4-20 mA.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
€28.18
Stock: 1 settimana
 
Antenna ad alte prestazioni opzionale (antenna standard inclusa).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT
UWTC-BATT
€32.80
Stock: In magazzino
 
Batteria di ricambio per UWTC-1, UWRTD-1.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT-HP
UWTC-BATT-HP
73.74
Stock: 1 settimana
 
Batteria di ricambio per UWTC-2, UWRTD-2.
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 settimane
 
Cavo USB di ricambio (uno incluso con ricevitori REC1 e REC2).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TA3F
TA3F
14.83
Stock: 1 settimana
 
Connettore di ingresso RTD (uno incluso con trasmettitori).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con una batteria "AA" da 3,6 V, software di programmazione, software di misurazione/registrazione dati, staffa di montaggio, connettore abbinato TA4F e manuale dell'operatore.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.