Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di pH / temperatura senza fili con compensazione automatica della temperatura.

UWPH-2-NEMA

Trasmettitore di pH/temperatura wireless con compensazione automatica della temperatura. | UWPH-2-NEMA

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Intervalli da 0 a 14 pH e da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F).
  • Trasmette i dati in tempo reale fino a 120 m (400') di distanza.
  • Il software gratuito trasforma il PC in un registratore di grafici e di dati multi canale.
  • Funzionamento a basso consumo e modalità stand-by.
  • Funziona con i ricevitori UWTC-REC, e permette così di creare un sistema wireless completo.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sensori wireless .

Il nuovo trasmettitore di pH/temperatura wireless OMEGA è dotato di un trasmettitore radio wireless basato su un microprocessore ad alte prestazioni racchiuso in un involucro NEMA. Compatibile con la maggior parte delle sonde pH dotate di connettore BNC, l'unità UWPH fornisce letture rapide e precise. Per la compensazione automatica della temperatura, l'unità UWPH accetta una sonda Pt100 RTD attraverso un connettore standard (serie T). Configurabile attraverso una porta USB standard, l'unità UWPH può trasmettere i dati a frequenze che vanno da ogni 2 secondi a ogni 2 minuti. Ogni lettura trasmessa all'host include dati su pH e temperatura, oltre a intensità del segnale RF e condizione della batteria. Grazie al software standard (incluso), questi dati possono essere visualizzati in tempo reale sullo schermo. Il software permette all'utente di utilizzare il proprio PC come misuratore o come registratore di grafici o dati, in modo da consentire di salvare i dati o di esportarli in un file di foglio elettronico.


CARATTERISTICHE
Intervallo in ingresso: da 0 a 14 pH.
Precisione: ±0,1 pH.
Risoluzione: 0,01 pH.
Tempo di risposta: max 2 secondi.
Connessione di ingresso: BNC.
Compensazione di temperatura: automatica, da 0 a 100 °C
(da 32 a 212 °F).
Ingresso temperatura RTD:
tipo di ingresso:
Pt100 Ω,
curva 0,00385.
Intervallo: da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F).
Precisione: ±1 °C (1,8 °F).
Risoluzione: 0,1 °.
Connessione di ingresso: alloggiamento TA3M;
connettore TA3F abbinato (incluso).
Interfaccia con il computer: USB.
Frequenza di campionamento del trasmettitore programmabile da
2 secondi a 2 minuti.
Trasmettitore/ricevitore in
radiofrequenza (RF) portante:
ISM 2,4 GHz, spettro espanso a sequenza diretta.
Potenza RF in uscita: 10 dBm (10 mW).
Portata collegamento RF:
    all'aperto in linea ottica:
fino a 120 m (400').
al chiuso/in ambiente urbano: fino a 40 m (130').
Pacchetto dati RF standard: IEEE 802.15.4, architettura di comunicazione aperta.
Software gratuito (compreso): richiede i sistemi operativi Windows® 2000,
XP o Vista (32 bit).
Alimentazione: una cella al litio da 3,6 V (inclusa).
Durata della batteria (tipica): 3 anni con frequenza di lettura di 1 campione al minuto a 25 °C (77 °F).
Struttura: NEMA 4X in policarbonato.
Dimensioni dell'involucro: 80 P x 82 L mm (3,15 x 3,23").
Nota: le sonde per pH e RTD sono vendute separatamente.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
UWPH-2-NEMA
589,19
Stock: 7 settimane
 
Trasmettitore di temperatura/PH senza fili.
Accessori
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 settimane
 
Cavo di programmazione / comunicazione USB di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€86.80
Stock: In magazzino
 
Assemblaggio di batteria cella "C" di litio da 3,6 V di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
89.38
Stock: 8 settimane
 
Elettrodo pH riempito di gel, uso generale.
  
PRTF-10-2-100-1/8-6-E-TA3F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD Pt100, 1/8 "di diametro, 6" di lunghezza, con cavo isolato in PFA da 40' con connettore TA3F.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di 500 mL (1 pinta) di soluzione tampone 4,00 pH.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di 500 mL (1 pinta) di soluzione tampone 7,00 pH.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di 500 mL (1 pinta) di soluzione tampone 10,00 pH.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con software di misurazione/registrazione dati, una batteria al litio da 3,6 V della "C", connettore abbinato TA3F RTD e manuale utente. Le unità UWTC-REC2 includono anche un alimentatore in CC.
* Specificare il segnale dell'uscita analogica: "V1" per da 0 a 5 Vcc; "V2" per da 0 a 10 Vcc o "MA" per da 4 a 20 mA.

Manuali dei prodotti:

Download Wireless pH/Temperature Transmitter
Download pH/Temperature Transmitter with ATC
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.