Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vinyl Tubing

TYVY

Economical Vinyl Tubing - Order online | TYVY

Economical Vinyl Tubing - Order online

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Clear and Flexible
  • Economical
  • Available in a Wide Variety of Sizes
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Vinyl tubing is clear and flexible and provides an economical means of fluid transfer in a variety of applications. Intermittent exposure to hydrocarbons, such as gasoline, kerosene, diesel fuel, etc., will cause premature hardening and failure of vinyl tubing.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TYVY-1214-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 feet of tubing, 1/8" wall, 1/2" OD, 1/4" ID
TYVY-1238-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 feet of tubing, 1/16" wall, 1/2" OD, 3/8" ID
TYVY-116716-100
130.79
Stock: 19 settimane
 
100 feet of tubing, 1/8" wall, 11/16" OD, 7/16" ID
TYVY-12516-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 3/32" wall, 1/2" OD, 5/16" ID
TYVY-3814-100
40.60
Stock: 7 settimane
 
VINYL TUBING 100FT/PK
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.