Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued

TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing | TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 100 and 250 Feet Standard Lengths
  • Tube ID from 1/32 inches to 3/4 inches
  • Compatible with OMEGAFLEX™ FPU500 Peristaltic Pump(see the related links section at the bottom of this page)
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TYVT series has been discontinued. Please contact our FLOW dept. Engineering department.

5/32 "to 1" OD TUBING, 90 Shore A Durometer
Model No. OD
(Nom) (in)
ID
(in)
Wall
(in)
ID (±)
(in)
Wall Tol (±)
(in)
Std.
Length (ft)
TYVT9-532132-2505/321/321/16080.8250
TYVT9-18116-2501/81/161/320.010.5250
TYVT9-316116-1003/161/161/160.010.8100
TYVT9-14116-1001/41/163/320.010.8100
TYVT9-516116-1005/161/161/40.010.01100
TYVT9-38116-1003/81/165/320.010.012100
TYVT9-31618-1003/161/81/320.010.8100
TYVT9-1418-1001/41/81/160.010.8100
TYVT9-51618-1005/161/83/320.010.8100
TYVT9-3818-1003/81/81/80.010.01100
TYVT9-14316-1001/43/161/320.0150.8100
TYVT9-516316-1005/163/161/160.0150.8100
TYVT9-38316-1003/83/163/320.0150.8100
TYVT9-716316-1007/163/161/80.0150.01100
TYVT9-12316-1001/23/165/320.0150.012100
TYVT9-916316-1009/163/163/160.0150.012100
TYVT9-58316-1005/83/167/320.0150.012100
TYVT9-51614-1005/161/41/320.0170.5100
TYVT9-3814-1003/81/41/160.0170.8100
TYVT9-71614-1007/161/43/320.0170.8100
TYVT9-1214-1001/21/41/80.0170.01100
TYVT9-91614-1009/161/45/320.0170.012100
TYVT9-5814-1005/81/43/160.0170.012100
TYVT9-71638-1007/163/81/320.0180.8100
TYVT9-1238-1001/23/81/160.0180.8100
TYVT9-91638-1009/163/83/320.0180.01100
TYVT9-5838-1005/83/81/80.0180.012100
TYVT9-3438-1003/43/83/160.0180.012100
TYVT9-7838-1007/83/81/40.0180.012100
TYVT9-34716-1003/47/165/320.0180.012100
TYVT9-5812-1005/81/21/160.020.8100
TYVT9-111612-10011/161/23/320.020.01100
TYVT9-3412-1003/41/21/80.020.012100
TYVT9-7812-1007/81/23/160.020.012100
TYVT9-112-10011/21/40.020.014100
TYVT9-151658-10015/165/83/320.0220.01100
TYVT9-7858-1007/85/81/80.0220.012100
TYVT9-158-10015/83/160.0220.012100
TYVT9-134-10013/41/80.0220.012100
TYVT9532132-1005/321/321/16080.8250
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYVT9-14316-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 3/16" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer
TYVT9-31618-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 3/16" OD, 1/8" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) OD Seleziona da:
532 per 5/32 in.
316 per 3/16 in.
516 per 5/16 in.
716 per 7/16 in.
916 per 9/16 in.
1116 per 11/16 in.
1516 per 15/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.

(2) ID Seleziona da:
132 per 1/32 in.
116 per 1/16 in.
316 per 3/16 in.
716 per 7/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.

(3) Standard Length Seleziona da:
100 per 100 feet
250 per 250 feet
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.