Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued

TYVT6 and TYVT7

FKM Flexible Tubing | TYVT6 and TYVT7

FKM Flexible Tubing

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Superb Chemical Resistance
  • Short Term Temperatures to 260°C(500°F)
  • Long Term Temperatures to 204°C(400°F)
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TYVT series has been discontinued. Please contact our FLOW dept. Engineering department.

FKM tubing offers superb chemical resistance to a broad range of materials with the flexibility of rubber. Under static operating conditions, FKM has been tested at up to 260°C (500°F) for up to 1,000 hours, and at up to 204°C (400°F) for up to one year. At these high operating temperatures, fluid pressure must be kept at a bare minimum-field testing must be performed to determine the maximum pressure rating of FKM tubing in your application. In addition, it must be noted that pulsating flow or peristaltic pump applications can cause a dramatic decrease in the operating temperature/pressure of the tubing, as well as a dramatic decrease in the tubing’s useable lifespan. Again, field testing is required to determine these parameters in light of the end user’s particular application.

Hardness, Shore A60A75A
Specific Gravity1.861.81
Tensile Strength, psi14501600
Elongation at Break, %350150
Brittle Temperature-14°C (7°F)-14°C (7°F)
Max. Operating Temp.204°C (400°F)204°C (400°F)
*Values listed are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find actual values for the given application. Note: The 60A durometer compound is specially formulated for use in peristaltic pumps. Color is black.


Model No.OD
(Nom)(in)
ID
(in)
Wall
(in)
ID (±)
(in)
Wall Tol (±)
(in)
Std
Length (ft)
5/32" to 1/4" OD FKM Flexible Tubing, 60 Shore A Durometer
TYVT6-532132-2505/321/321/160.0080.008250
TYVT6-18116-2501/81/161/320.010.005250
TYVT6-316116-1003/161/161/160.010.008100
TYVT6-14116-1001/41/163/320.010.008100
TYVT6-516116-1005/161/161/40.010.01100
TYVT6-38116-1003/81/165/320.010.012100
TYVT6-31618-1003/161/81/320.010.008100
TYVT6-1418-1001/41/81/160.010.008100
5/16" to 1" OD TUBING, 60 Shore A Durometer
TYVT6-51618-1005/161/83/320.01080.008100
TYVT6-3818-1003/81/81/80.010.01100
TYVT6-14316-1001/43/161/320.015080.008100
TYVT6-516316-1005/163/161/160.015080.008100
TYVT6-38316-1003/83/163/320.015080.008100
TYVT6-716316-1007/163/161/80.0150.01100
TYVT6-12316-1001/23/165/320.0150.012100
TYVT6-916316-1009/163/163/160.0150.012100
TYVT6-58316-1005/83/167/320.0150.012100
TYVT6-51614-1005/161/41/320.017050.005100
TYVT6-3814-1003/81/41/160.017080.008100
TYVT6-71614-1007/161/43/320.017080.008100
TYVT6-1214-1001/21/41/80.0170.01100
TYVT6-91614-1009/161/45/320.0170.012100
TYVT6-5814-1005/81/43/160.0170.012100
TYVT6-71638-1007/163/81/320.018080.008100
TYVT6-1238-1001/23/81/160.018080.008100
TYVT6-91638-1009/163/83/320.0180.01100
TYVT6-5838-1005/83/81/80.0180.012100
TYVT6-3438-1003/43/83/160.0180.012100
TYVT6-7838-1007/83/81/40.0180.012100
TYVT6-34716-1003/47/165/320.0180.012100
TYVT6-5812-1005/81/21/160.02080.008100
TYVT6-111612-10011/161/23/320.020.01100
TYVT6-3412-1003/41/21/80.020.012100
TYVT6-7812-1007/81/23/160.020.012100
TYVT6-112-10011/21/40.020.014100
TYVT6-151658-10015/165/83/320.0220.01100
TYVT6-7858-1007/85/81/80.0220.012100
TYVT6-158-10015/83/160.0220.012100
TYVT6-134-10013/41/80.0220.012100
TYVT6-178-10017/81/160.0250.01100


Model No.OD
(Nom)(in)
ID
(in)
Wall
(in)
ID (±)
(in)
Wall Tol (±)
(in)
Std
Length (ft)
5/32" to 5/8" OD TUBING, 75 Shore A Durometer
TYVT7-532132-2505/321/321/160.00880.008250
TYVT7-18116-2501/81/161/320.0150.005250
TYVT7-316116-1003/161/161/160.0180.008100
TYVT7-14116-1001/41/163/320.0180.008100
TYVT7-516116-1005/161/161/40.010.01100
TYVT7-38116-1003/81/165/320.010.012100
TYVT7-31618-1003/161/81/320.0180.008100
TYVT7-1418-1001/41/81/160.0180.008100
TYVT7-51618-1005/161/83/320.0180.008100
TYVT7-3818-1003/81/81/80.010.01100
TYVT7-14316-1001/43/161/320.015080.008100
TYVT7-516316-1005/163/161/160.015080.008100
TYVT7-38316-1003/83/163/320.015080.008100
TYVT7-716316-1007/163/161/80.0150.01100
TYVT7-12316-1001/23/165/320.0150.012100
TYVT7-916316-1009/163/163/160.0150.012100
TYVT7-58316-1005/83/167/320.0150.012100
TYVT7-51614-1005/161/41/320.017050.005100
TYVT7-3814-1003/81/41/160.017080.008100
TYVT7-71614-1007/161/43/320.017080.008100
TYVT7-1214-1001/21/41/80.0170.01100
TYVT7-91614-1009/161/45/320.0170.012100
TYVT7-5814-1005/81/43/160.0170.012100
TYVT7-71638-1007/163/81/320.01808100
TYVT7-1238-1001/23/81/160.01808100
TYVT7-91638-1009/163/83/320.0180.01100
TYVT7-5838-1005/83/81/80.0180.012100
3/4" to 1"ODTUBING, 75 Shore A Durometer
TYVT7-3438-1003/43/83/160.0180.012100
TYVT7-7838-1007/83/81/40.0180.012100
TYVT7-34716-1003/47/165/320.0180.012100
TYVT7-5812-1005/81/21/160.0208100
TYVT7-111612-10011/161/23/320.020.01100
TYVT7-3412-1003/41/21/80.020.012100
TYVT7-7812-1007/81/23/160.020.012100
TYVT7-112-10011/21/40.020.014100
TYVT7-151658-10015/165/83/320.0220.01100
TYVT7-7858-257/85/81/80.0220.01225
TYVT7-7858-1007/85/81/80.0220.012100
TYVT7-158-10015/83/160.0220.012100
TYVT7-134-10013/41/80.0220.012100
TYVT7-178-10017/81/160.0250.01100
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYVT6-1418-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 1/8" ID, 60A Shore durometer
TYVT6-51614-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 5/16" OD, 1/4" ID, 60A Shore durometer
TYVT7-1418-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 1/8" ID, 75A Shore durometer
TYVT7-3814-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 3/8" OD, 1/4" ID, 75A Shore durometer
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Durometer Seleziona da:
6 per 60 Shore A Durometer
7 per 75 Shore A Durometer

(2) OD Seleziona da:
532 per 5/32 in.
316 per 3/16 in.
516 per 5/16 in.
716 per 7/16 in.
916 per 9/16 in.
1116 per 11/16 in.
1516 per 15/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.

(3) ID Seleziona da:
132 per 1/32 in.
116 per 1/16 in.
316 per 3/16 in.
716 per 7/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.

(4) Standard Length Seleziona da:
25 per 25 feet
100 per 100 feet
250 per 250 feet
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.