Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing

TYUS

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing | TYUS

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing

31,95 TYUS-18116-100

  • Outside Diameters as Small as 1/8 Inch
  • Inside Diameters as Small as 1/16 Inch
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

1/16" to 1/4" ID TUBING – POLYURETHANE ESTER TUBING
Model No.OD
(in)
ID
(in)
Std.
Length (ft)
Wall
(in)
Working psi
@ 21°C/70°F
Weight/100'
kg(lb)
TYUS-18116-1001/81/161001/321340.2 (0.5)
TYUS-31618-1003/161/81001/32720.4 (0.9)
TYUS-31618-5003/161/85001/32720.4 (0.9)
TYUS-1418-1001/41/81001/161330.9 (2)
TYUS-14316-1001/43/161001/32271.3 (2.8)
TYUS-516316-1005/163/161001/16741.3 (2.8)
TYUS-51614-1005/161/41001/32330.8 (1.8)
TYUS-3814-1003/81/41001/16671.6 (3.5)
TYUS-1214-1001/21/41001/81313.6 (8)
TYUS-1214-5001/21/45001/81313.6 (8)
TYUS-716516-1007/165/161001/16651.8 (4)
TYUS-916516-1009/165/161001/81184.2 (9.3)
TYUS-1238-1001/23/81001/16592.3 (5)
TYUS-91638-1009/163/81003/32843.5 (7.8)
TYUS-5838-1005/83/81001/81003.5 (7.8)
TYUS-5812-1005/81/21001/16362.7 (6)
TYUS-3412-1003/41/21001/8602.7 (6)
TYUS-131658-10013/165/81003/32545.2 (11.5)
TYUS-7858-1007/85/81001/8605.2 (11.5)
TYUS-134-5013/4501/8517.3 (16)
TYUS-134-10013/41001/8518.4 (18.5)
TYUS-11878-1001 1/87/81001/8338.4 (18.5)
TYUS-1141-501 1/41501/8409.5 (20.9)
TYUS-1141-1001 1/411001/84010.7(23.5)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYUS-1238-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/2" OD, 3/8" ID, 1/16" wall
TYUS-1418-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 1/8" ID, 1/16" wall
TYUS-18116-100
31.95
Stock: 19 settimane
 
100 feet of tubing, 1/8" OD, 1/16" ID, 1/32" wall
TYUS-31618-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 3/16" OD, 1/8" ID, 1/32" wall
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) OD Seleziona da:
316 per 3/16 in.
516 per 5/16 in.
716 per 7/16 in.
916 per 9/16 in.
1316 per 13/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.
118 per 1 1/8 in.
114 per 1 1/4 in.

(2) ID Seleziona da:
116 per 1/16 in.
316 per 3/16 in.
516 per 5/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.

(3) Standard Length Seleziona da:
50 per 50 feet
100 per 100 feet
500 per 500 feet
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.