Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore universale per guida DIN.

Serie TXDIN1600

trasmettitore universale per guida DIN. | Serie TXDIN1600

trasmettitore universale per guida DIN.

258,01 TXDIN1620

5 Anni di Garanzia CE
  • Semplice configurazione tramite porta USB.
  • Ingresso universale per Pt100, termocoppia, mV, mA.
  • Ingresso isolato testato fino a 500 Vcc.
  • Trim utente a pulsante(TXDIN1620)
  • Uscita in tensione isolata a 3 fili (TXDIN1620).
  • Uscite con relè doppi da 250 Vca 1 A (TXDIN1630).
  • I relè sono isolati tra loro (TXDIN1630).
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie TXDIN1600 è una nuova generazione di trasmettitori di temperatura con montaggio su guida DIN. Queste unità sono state progettate per accettare la maggior parte dei comuni input di processo e sensori di temperatura, e forniscono all’utente un segnale di uscita standard su 2 fi li da 4 a 20 mA. Le unità assicurano l’isolamento tra ingresso e d'uscita e tutti gli intervalli di temperatura sono lineari rispetto alla temperatura.

Progettate per un facile utilizzo, queste unità sono dotate della nostra più recente interfaccia USB per una confi gurazione rapida e facile. Per procedere è suffi ciente collegare un cavo USB standard tra l’unità TXDIN1600 e del PC. Grazie al nostro software di configurazione gratuito, il PC caricherà automaticamente i dati di confi gurazione esistenti e guiderà l’utente nell’esecuzione delle modifi che desiderate. Per consentire un ulteriore risparmio di tempo, durante il processo di configurazione non è necessario collegare l’unità TXDIN1600 a un alimentatore , poiché è alimentata tramite l’interfaccia USB del PC.

SPECIFICHE
Isolamento: da ingresso a uscita, testato a 500 Vcc.
Ambiente: funzionamento da -20 a 70 °C da 10 a 95% di UR senza condensa.
Stoccaggio: da -40 a 85 °C
Approvazioni: CE secondo BS EN 61326
Dimensioni: 17,5 L x 56,4 P x 90 mm A
Materiale: poliammide 6.6
Terminali: terminale a vite.
Cavo: max 2,5 mm


TXDIN1620
Tipo: uscita in tensione a 3 fili con
intervalli programmabili: 0 a 10, 0 a 5, 2 a 10, 1 a 5, e 0 a 1V.
Alimentazione: 15 a 28 Vdc. 10mA max.
Tempo di risposta: <500 ms per raggiungere il 95% del valore finale; tempo di avviamento <3 s
Precisione di calibrazione: ±5 mV
Pilotaggio in uscita: 2 mA di pilotaggio 5 KΩ @ 10V
Protezione: protezione da inversione di collegamento e sovratensioni, corrente max sovratensione 100 mA.
Trim utente pulsanti di incremento e decremento, attivi per scostamento quando l'uscita ha impostati offset ed ampiezza, con opzione di blocco del trim.

TXDIN1630
Tipo: contatti a relè C doppia forma.
Alimentazione: 24 Vdc ±5% @ 40 mA max
Tempo di risposta: <500 ms per raggiungere il 95% del valore finale; tempo di avviamento <3 s.
Classificazione contatto 250 Vac rms @ 1 A; 30 Vcc a 1 A di carico resistivo.
Tipo di azione: le singole azioni A e B possono essere impostate a livello alto o basso, punto di intervallo completo più regolabile.
Portate: punto programmato sulle unità, copre l'intero intervallo di ingresso.
Isteresi: impostata sull'unità.
Protezione: protezione da inversione di collegamento e sovratensioni, corrente max sovratensione 100 mA.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TXDIN1620
258,01
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore universale per barra DIN con uscita in tensione isolata a 3 fili.
TXDIN1630
258,01
Stock: 1 settimana
 
Amplificatore di azione universale per barra DIN.
UWTC-CABLE
17,87
Stock: 7 settimane
 
Cavo USB per software.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente. Il software di configurazione è scaricabile gratuitamente dal link della sezione sottostante. Il cavo USB con mini connettore B- plug è anche disponibile, visitare la tabella della sezione soprastante per ordinare.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.