Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cella di carico / trasmettitore.

TXDIN1600S

Trasmettitore di cella di carico. | TXDIN1600S

Trasmettitore di cella di carico.

207,78 TXDIN1600S

CE
  • Uscite fondo scala selezionabili da: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V ±10 V.
  • Gamma di ingresso da -7,6 a +7,6 mV/V max, selezionabile dall'utente.
  • Eccitazione di ponte 5 Vcc integrato.
  • Ingresso di chiusura di contatto per tara remota.
  • Filtro di ingresso da 0 a 20 sec.
  • Ridimensionamento da 2 a 6 punti per ingressi non lineari.
  • 10 o 80 campioni/sec.
  • Ridimensionamento e sistemazione facile via USB e software gratuito.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Il TXDIN1600S di Omega è un trasmettiare con guida a DIN per ingressi con celle di carico o estensimetri. Il software disponibile per il download gratuia permette all'utente di configurare e scalare il trasmettiare facilmente tramite porta mini USB incorporata. Inoltre, l'utente può leggere i dati di processo in diretta attraverso il software, consentendo la calibrazione dell’ampiezza e dell’offset.
Le uscite possono essere sia in tensione, tensione bipolare o corrente attiva / passiva processo. L'unità è alimentata da 10 a 48 Vdc o 10-32 Vac ed è compatibile con il funzionamena a batteria.
Lo stadio d’ingresso alta precisione del dispositivo consente una tensione di eccitazione del ponte di 5 Vdc per essere usaa in contrapposizione al tradizionale 10V. Quesa riduce la potenza richiesta per l'alimentazione ponte e possono essere collegati all'ingresso fino a quattro ponti (celle di carico).

Funzionalità avanzate come tara remota, scala multi-point, filtraggio e ponte ad eccitazione incorporaa rendono quesa trasmettiare adata per una vasta gamma di applicazioni.

Specifiche.

INGRESSO PONTE.
      Scala completa: -7.6 a +7.6 mv\V; -38 a +38 mV @ 5V eccitazione.
      Tipo: 4 fili raziometrici.
      Deriva: < ± 0.05 %.
      Linearità: ± 0.01 %.
      Velocità di aggiornamento: selezionabile, 10 o 80 SPS (campioni per secondo).

ECCITAZIONE DEL PONTE.
      Tensione: 5 Volts DC ± 0.1 V a 59 mA.
      Impendenza del ponte: Totale 85 a 10000 Ω (opera con 4 350 Ω celle di carico in parallelo).

TARA IN INGRESSO.
      Tipo: contatto remoto libero da tensione, fino a 10 metri di distanza.

CORRENTE IN USCITA.
      Corrente di alimentazione: intervallo da 0 a 21.5 mA , carico massimo 750 Ω
      Corrente di dissipazione: intervallo da 0 a 21.5 mA , alimentazione da 10 a 30 V dc, effetti di tensione 0.2 uA/V.
      Precisione: (mA uscita/ 2000) o 5 uA per valori più alti, deriva 1 uA/°C.

TENSIONE IN USCITA.
      Intervallo: da 0 a 10.1 V o -10.1 a 10.1 V, precisione ± 5 mV .
      Unità corrente: ± 2 mA, carico minimo 5000 Ω @ 10 V.

PULSANTE DI CONFIGURAZIONE.
      Tipo: Indipendente “minimo” “massimo” i pulsanti sul pannello frontale consentono all'operatore di impostare manualmente i valori di uscita minimi e massimi.

ALIMENTAZIONE.
      Intervallo: da 10 a 48 VDC, da 10 a 32 VAC protetto da fusibile interno resettabile da 500 mA.
      Consumo: < 1 W a piena potenza.

GENERALE.
      Isolamento: alimentazione dall'ingresso all'uscita 500 V dc.
      Indicazione: LED, verde quando l'uscita e' tra -0.1 e 100.1 %, altrimenti rosso.

INTERFACCIA UTENTE.
      Tipo: USB 2.0.
      Valore di baud: 19,200 baud.
      Requisiti: PC con windows XP superiore, cavo USB.

FUNZIONI INTERFACCIA UTENTE.
      Scala di calibrazione: da 2 a 6 punti di segnale rispetto al processo.
      Flitro: da 1 a 20 secondi per raggiungere il 70 % del valore finale.
      Tare: Remote set tare offset with programmable user set point.
      Calibrazione attiva: calibrazione attiva durante l'uso con celle di carico.
      Unita' di processo: 4 caratteri.
      Codice di serie: 20 caratteri.
      Uscita di processo: intervallo di uscita di processo.
      Segnale in uscita: selezionabile, intervallo del segnale.
      Uscita di scala attiva: impostare l'uscita del processo rispetto all'ingresso attivo del sensore.
      Informazioni sensore: Modello, sensività e bilanciamento.

AMBIENTE.
      Condizioni operative: -30 to +70 °C ; 10 to 90 %RH (senza condensa).
      Stoccaggio: -30 a +70 °C ; 10 a 90 %RH (senza condensa).
      Configurazione ambiente: 10 a 30 °C.
      Installatione struttura: struttura con guida DIN con protezione >= IP65.

CERTIFICATI.
      CE: BS EN 61326.

INGOMBRI.
      Modello: DIN 43880, colore grigio, materiale poliammide 6.6.
      Peso: < 70 grammi.
      Dimensioni: 90 mm A x 15.5 mm L x 56.4 mm P.
      Terminali: 2.5 mm massimo.





ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TXDIN1600S
207,78
Stock: In magazzino
 
Condizionatore/trasmettitore di segnale con ingresso a ponte, montaggion guida DIN.
Accessori ( Per dettagli visitare il link dei prodotti correlati qui sotto)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Montaggio su guida DIN. Alimentazione 24 V cc, 630 mA uscita, ingresso 85-260 V ca.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
49.97
Stock: In magazzino
 
4-conduttori , 0.2 mm² cavo di strumentazione schermato , 30 metri
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 settimane
 
cavo USB
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.