Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di impulsi o frequenze di ingresso per montaggio su binario DIN

TXDIN1600F

Trasmettitore di impulsi o frequenze
 | TXDIN1600F
Nuovo

Trasmettitore di impulsi o frequenze

227,01 TXDIN1600F

CE
  • Trasmettitore universale di frequenze d'ingresso singole o doppie
  • Eccitazione dei sensori a 8 o 15 V
  • Modalità frequenza (da 0,01 a 65000 Hz) o conteggio (CC, fino a 1000 Hz)
  • Trasmissione a batch o totale, fattore K, fattore M, funzioni matematiche
  • Uscita isolata di corrente, tensione o tensione bipolare
  • Secondo ingresso con funzione di reset in modalità a canale singolo
  • Azioni di uscita con contatto senza tensione, a ritenuta o a impulsi
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Fare clic su questo link per maggiori informazioni sul condizionamento del segnale.

Il condizionatore di segnale TXDIN1600F accetta tutti i segnali di processo a impulsi con frequenza compresa tra 0,01 e 65000 Hz in configurazione standard e fino a 1000 Hz (CC) in modalità di conteggio. Le applicazioni tipiche sono la misurazione di flusso o il conteggio a batch.

Il prodotto può operare in modalità a doppio ingresso per funzioni di misurazione o conteggio differenziale con funzioni matematiche avanzate. Oppure, può essere usato a canale singolo con contatto di reset esterno.

Nella modalità a canale singolo, l'ingresso discreto può essere programmato per resettare il contatore totale, il contatore batch o il relè a ritenuta. L'ingresso può anche essere programmato per controllare la direzione del conteggio con una combinazione di modalità di incremento/decremento o memorizzazione.

È disponibile un contatto di uscita senza tensione utilizzabile come trip, trip a ritenuta o trip a impulsi. Sono inoltre disponibili funzioni di trip a soglie massime e minime. L'uscita offre segnali di ritrasmissione in tensione, tensione bipolare o corrente attiva/passiva. Il segnale di ritrasmissione può essere impostato su qualunque scala all'interno del range di processo.

Il prodotto dispone di una porta USB per la configurazione, che può essere eseguita mediante un tool software basato su menu di facile impiego.

Il dispositivo può essere configurato per operare in tre modalità:

· Modalità da frequenza a segnale di processo più trip
· Modalità frequenza avanzata con fattore K, fattore M, totalizzatore, frequenza, funzioni matematiche, segnale di processo + trip
· Modalità conteggio con fattore K, totalizzatore, funzioni matematiche, segnale di processo + trip

Specifiche
TIPO DI INGRESSO

Si noti che il canale B, se impostato in modalità discreta, offre tutte le opzioni di rilevamento dei segnali in ingresso. In questa modalità, il valore di ingresso del canale B può essere alto o basso.

Modalità frequenza
Campo di frequenza (da 0,01 a 65000) Hz
Valore di misura min.: 0,01 Hz
Soglia minima: 0,01 Hz
Ampiezza impulso min.: 50 µS
Tempo di campionamento: 0,1 S o 1 S

Modalità conteggio
campo (CC fino a 1000) Hz
Ampiezza impulso min.: 50 µS

Ingresso contagiri (mV)
Trigger basso < 100 mV
Trigger alto > 200 mV
Impedenza >100 kΩ
Sovratensione ± 50 V

Ingresso mA
Trigger basso < 1,2 mA
Trigger alto > 2,1 mA
Impedenza 1 kΩ

PNP, NPN, Contatto
Corrente di eccitazione max 16 mA a 15 V
Corrente di eccitazione max 9 mA a 8 V
Trigger basso < 1,2 mA
Trigger alto > 2,1 mA
Impedenza 1 kΩ

Ingresso TTL
Trigger basso < 1,0 V
Trigger alto > 2,0 V
Impedenza 100 kΩ

Alimentazione sensore
Namur 8 V dc ± 1,0 V a 25 mA
Sensore 15 V dc ± 1,0 V a 25 mA

OMOLOGAZIONI
EMC - BS EN 61326 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio.
Nota - I fili di ingresso del segnale devono avere una lunghezza inferiore a 30 metri.
Gli ingressi NPN richiedono una resistenza di pull-up esterna da 2 kΩ.
CONTATTO DI USCITA SENZA TENSIONE
Tensione max. 24 VCC, Corrente 0,5 A CC
Azioni trip Trip per livello alto/basso, trip con relè a ritenuta per livello alto/basso
Modalità frequenza Frequenza segnale A, Totale A, Frequenza B, Totale B, funzione matematica di calcolo frequenza, funzione matematica di totalizzazione.
Modalità conteggio Segnale totale A, totale B, funzione matematica di totalizzazione.
Uscita a impulsi Periodo (da 20 a 10000) mS
Modalità frequenza Segnale totale A, totale B, funzione matematica di totalizzazione.
Modalità conteggio Segnale totale A, totale B, funzione matematica di totalizzazione.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TXDIN1600F
227,01
Stock: In magazzino
 
Pulse/Frequency Input Signal Conditioner. DIN rail mount
Accessories
  
UWTC-CABLE
17.87
Stock: 7 settimane
 
USB cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN Rail mount power supply. 24 Vdc, 630mA output. 85-260 Vac input.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 0.2 mm² screened instrument cable with drain wire, 30 metres
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.