Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo per termocoppia ritorto/schermato.

Cavo per termocoppia ritorto/schermato. |

Cavo per termocoppia ritorto/schermato.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Mantiene la schermatura elettrica tra guaina della sonda e strumento.
  • Disponibile con isolamenti in polivinile, FEP e PFA.
  • Si integra con le sonde con termocoppia ed i connettori a basso rumore OMEGATM.
  • Lunghe prolunga e termocoppia.
  • Cavi disponibili in misure personalizzate.
  • Bobine da 7,5 a 300 m disponibili a magazzino.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui cavi per termocoppie.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TT-KI-24-TWSH-SLE-300M
1.269,80
Stock: 4 settimane
 
Isolamento PFA di grado termocoppia classe 1, tipo K, 300 m.
FF-KI-20S-TWSH-SLE-300M
2.027,53
Stock: 7 settimane
 
Isolamento FEP di grado termocoppia classe 1, tipo K, 300 m.
TT-TI-24S-TWSH-SLE-300M
1.298,47
Stock: 7 settimane
 
Isolamento PFA di grado termocoppia classe 1,tipo T, 300 m.
EXFF-KI-20S-TWSH-100M
392,31
Stock: 7 settimane
 
Isolamento FEP di grado di estensione, tipo K, 100 m.
EXPP-KI-20-TWSH-150M
340,19
Stock: 3 settimane
 
Isolamento in polivinile di grado di estensione, tipo K, 150 m.
EXPP-JI-20-TWSH-30M
75,39
Stock: 11 settimane
 
Isolamento in polivinile di grado di estensione, tipo J, 30 m.
EXPP-JI-16-TWSH-150M
492,36
Stock: 9 settimane
 
Isolamento in polivinile di grado di estensione, tipo J, 150 m.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: †† Per ordinare il cavo di Classe 1, aggiungere "-SLE" al codice prodotto prima della sigla per la lunghezza della bobina.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.