Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Heater 0.200(5.08mm) Diameter Round Cross-Section  - Discontinued

TSSM Style

Tubular Heater | TSSM Style

Tubular Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • INCOLOY Sheath
  • 75 - 1200 Watts
  • 28, 57.7 and 115 Volt
  • 29 - 49 W/In2
  • 1600°F Max. Sheath Temp.
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TSSM series has been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

APPLICATIONS
Compasses and gyroscopes, tubing “wrap-arounds,” oil igniters and burning off flue gases.

ADVANTAGES
An Extremely Versatile Element: Used where just a little heat is needed or where a high temperature is needed quickly in a tight spot. Heat-up is fast due to the small mass of the element.
Flexible: Easily forms to a wide range of configurations.

FEATURES
Type 34 Terminals: Standard with high temperature leads attached to sheath. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.
Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.
Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 5/8". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.

dimensions

Watts Volts W/In2 Dimensions In.(cm) INCOLOY Sheath
Model No.
Wt.
(Lb)
Sheath A Heated B
7528406 (15)3 (8)TSSM-60.1
11057.7358 (20)5 (13)TSSM-80.1
15057.73410 (25)7 (18)TSSM-100.1
1751153112 (30)9 (23)TSSM-120.1
2251153314 (36)11 (28)TSSM-140.1
2751153416 (41)13 (33)TSSM-160.2
3001153218 (46)15 (38)TSSM-180.2
3501153320 (51)17 (43)TSSM-200.2
8301154930 (76)27 (69)TSSM-300.2
11201154840 (102)37 (94)TSSM-400.3
14001154750 (127)47 (119)TSSM-500.3
14001152960 (152)57 (145)TSSM-600.4
12001152970 (178)67 (170)TSSM-700.5
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TSSM-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 75 W, 28 V
TSSM-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 150 W, 57.7 V
TSSM-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 175 W, 115 V
TSSM-14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 225 W, 115 V
TSSM-16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 275 W, 115 V
TSSM-18
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 300 W, 115 V
TSSM-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 350 W, 115 V
TSSM-30
207.47
Stock: 1 settimana
 
Heater, 830 W, 115 V
TSSM-40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1120 W, 115 V
TSSM-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1400 W, 115 V
TSSM-70
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1200 W, 115 V

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.