Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts

TRS and TRSCD Style

Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts | TRS and TRSCD Style

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Steel Sheath
  • 300 to 3000 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 20 W/In2 (Type TRS)
  • 14 and 15 W/In2 Type TRSCD)
  • 399°C (750°F) Max. Sheath Temp.
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how Industrial Heaters work in this link.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.

Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.

Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 3.8 cm (11/2"). See bending requirements in the Tubular Heater Overview section. If element is to be bent, specify “Must be Annealed”.


1.2 cm (0.475") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION



Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
TRS — 20 W/In2
3001202041 (16)23 (91/8)TRS-1645/120V0.2 (0.5)
3501202046 (18)28 (11 1/8)TRS-1845/120V0.2 (0.5)
4251202051 (20)33 (13 1/8)TRS-2045/120V0.2 (0.5)
5001202058 (23)41 (16 1/8)TRS-2345/120V0.2 (0.5)
5002402058 (23)41 (16 1/8)TRS-2345/240V0.2 (0.5)
5751202064 (25)46 (18 1/8)TRS-2545/120V0.2 (0.5)
5752402064 (25)46 (18 1/8)TRS-2545/240V0.2 (0.5)
6001202069 (27)51 (20 1/8)TRS-2745/120V0.2 (0.5)
6002402069 (27)51 (20 1/8)TRS-2745/240V0.2 (0.5)
7501202071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/120V0.5 (1)
7502082071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/208V0.5 (1)
7502402071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/240V0.5 (1)
7751202076 (30)59 (23 1/8)TRS-3045/120V0.5 (1)
7752402076 (30)59 (23 1/8)TRS-3045/240V0.5 (1)
8001202081 (32)64 (25 1/8)TRS-3245/120V0.5 (1)
8002402081 (32)64 (25 1/8)TRS-3245/240V0.5 (1)
8501202086 (34)69 (27 1/8)TRS-3445/120V0.5 (1)
8502402086 (34)69 (27 1/8)TRS-3445/240V0.5 (1)
9001202091 (36)74 (29 1/8)TRS-3645/120V0.5 (1)
9002402091 (36)74 (29 1/8)TRS-3645/240V0.5 (1)
9501202097 (38)79 (31 1/8)TRS-3845/120V0.5 (1)
9502402097 (38)79 (31 1/8)TRS-3845/240V0.5 (1)
TRSCD — 15 W/In2
100024015137 (54)108 (42 3/8)TRSCD-5465/240V0.8 (1.8)
133424015178 (70)148 (58 1/8)TRSCD-7065/240V0.8 (1.8)
166724015216 (85)186 (73 1/8)TRSCD-8565/240V1.0 (2.3)
200024015254 (100)224 (88 1/8)TRSCD-10065/240V1.5 (3.3)
200048015254 (100)224 (88 1/8)TRSCD-10065/480V1.5 (3.3)
250024015300 (118)270(106 1/8)TRSCD-11865/240V1.5 (3.3)
300024015356 (140)325 (128 1/TRSCD-14065/240V2.0 (4.3)
TRSCD — 14 W/In2
111524014178 (70)138 (54 3/8)TRSCD-7085/240V0.8 (1.8)
139024014233(91 3/4)193 (76)TRSCD-9285/240V1.0 (2.3)


0.8 cm (0.315") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION


Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
2001202041 (16)23 (9 1/4)TRS-1648/120V0.2 (0.4)
2751202051 (20)34 (13 1/4)TRS-2048/120V0.2 (0.4)
4501202071 (28)54 (21 1/4)TRS-2848/120V0.2 (0.4)
4502402071 (28)54 (21 1/4)TRS-2848/240V0.2 (0.4)
5251202081 (32)64 (25 1/4)TRS-3248/120V0.4 (0.8)
5252402081 (32)64 (25 1/4)TRS-3248/240V0.4 (0.8)
6001202091 (36)74 (29 1/4)TRS-3648/120V0.4 (0.8)
6002402091 (36)74 (29 1/4)TRS-3648/240V0.4 (0.8)
70012020102 (40)84 (33 1/4)TRS-4048/120V0.5 (1)
70024020102 (40)84 (33 1/4)TRS-4048/240V0.5 (1)
82512020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/120V0.5 (1)
82524020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/240V0.5 (1)
82548020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/480V0.5 (1)
95012020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/120V0.6 (1.3)
95024020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/240V0.6 (1.3)
95048020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/480V0.6 (1.3)
107512020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/120V0.6 (1.3)
107524020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/240V0.6 (1.3)
107548020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/480V0.6 (1.3)
120012020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/120V0.6 (1.3)
120024020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/240V0.6 (1.3)
120048020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/480V0.6 (1.3)
132512020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/120V0.6 (1.3)
132524020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/240V0.6 (1.3)
132548020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/480V0.6 (1.3)
145012020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/120V0.6 (1.3)
145024020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/240V0.6 (1.3)
145048020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/480V0.6 (1.3)
157512020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/120V0.8 (1.8)
157524020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/240V0.8 (1.8)
157548020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/480V0.8 (1.8)
170012020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/120V0.8 (1.8)
170024020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/240V0.8 (1.8)
170048020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/480V0.8 (1.8)
182512020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/120V0.8 (1.8)
182524020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/240V0.8 (1.8)
182548020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/480V0.8 (1.8)
192512020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/120V1.1 (2.5)
192524020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/240V1.1 (2.5)
192548020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/480V1.1 (2.5)
202524020269 (106)252 (99 1/4)TRS-10648/240V1.1 (2.5)
202548020269 (106)252 (99 1/4)TRS-10648/480V1.1 (2.5)
217524020284 (112)267 (105 1/4)TRS-11248/240V1.1 (2.5)
217548020284 (112)267 (105 1/4)TRS-11248/480V1.1 (2.5)


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: If element is to be bent, specify “must be annealed.”

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Style Seleziona da:
TRS per TRS Style
TRSCD per TRSCD Style

(2) Sheath A Dim Seleziona da:
16 per 16 in.
18 per 18 in.
20 per 20 in.
23 per 23 in.
25 per 25 in.
27 per 27 in.
28 per 28 in.
30 per 30 in.
32 per 32 in.
34 per 34 in.
36 per 36 in.
38 per 38 in.
40 per 40 in.
46 per 46 in.
52 per 52 in.
54 per 54 in.
58 per 58 in.
64 per 64 in.
70 per 70 in.
70 per 70 in.
76 per 76 in.
82 per 82 in.
85 per 85 in.
88 per 88 in.
94 per 94 in.
100 per 100 in.
106 per 106 in.
112 per 112 in.
118 per 118 in.
140 per 140 in.

(3) Code in Part Number Seleziona da:
45 per code 45
65 per code 65
48 per code 48

(4) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
480V per 480 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.