Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section Tubular heaters

TRC and TRCC Style

Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section Tubular heaters | TRC and  TRCC Style

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Copper Sheath
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 177°C (350°F) Max. Sheath Temp.
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how Industrial Heaters work in this link.

1.2 cm (0.475") DIAMETER
ROUND CROSS-SECTION




Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TRC-1648/120V/EE26
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater,500W,120V
TRC-3445/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NON RETURNABLE TUBULAR ELE HTR-EOL
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.