Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

TQ601

Combination Torque and Thrust Cells, Heavy Duty Construction | TQ601

2.280,00 TQ601-100/50

CE
  • Separate Outputs for Torque and Thrust
  • All Stainless Steel for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • IP65 Protection
  • High Accuracy
  • Dual Shielded Cables for Precise Low Noise Measurements
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS

TORQUE CELL
Output: 2.0 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ω min.
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Thermal Effects:
   Zero: ±0.005% FSO/°F
   Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity

THRUST CELL
Output: 2.0 mV/V
Excitation: 10 Vac/dc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ω min.
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Thermal Effects:
   Zero: 0.0025% FSO/°F
   Span: 0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 200% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity

COMMON SPECIFICATIONS
Operating Temperature: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temperature: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Construction: Stainless Steel
Electrical: Two (2) 10 ft (3 m) 4-conductor shielded PVC Cables

PLEASE NOTE THAT THIS IS A "BUILT TO ORDER" PRODUCT AND IS NOT TYPCIALLY STOCKED.
PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING DEPARTMENT TO DISCUSS DELIVERY NEEDS.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQ601-15/15
2.280,00
Stock: 11 settimane
 
0 to 15 in-lb torque and 0 to 15 lb force ranges
TQ601-100/50
2.280,00
Stock: 11 settimane
 
0 to 100 in-lb torque and 0 to 50 lb force ranges
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TQ601-100/50 is a combination torque and thrust cell, +/- 100 in-lb torque, +/- 50 lbs force ranges, €2.280,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.