Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor | TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor

2.610,00 TQ502A-600

1 anno di garanzia
  • Ideal for Use with Production Fastening Applications
  • Bi-directional Measurement
  • Ideal for Use with Drive/Socket Systems
  • Used for Static or Dynamic Torque Measurement
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TQ502A series has been discontinued. It is no longer available for sale in Europe.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 1.5 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation: 20 Vdc maximum
Linearity: ±0.10% FS
Hysteresis: ±0.10% FS
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±1.0% FS
Operating Temp Range: -55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 21 to 75°C (70 to 167°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.002% FS/°F
    Span: ±0.002% rdg/°F
Overload Capacity: 150% FS
Bridge Resistance: 1000 Ω
Maximum rpm: 5000
Construction:
    Sensor: Alloy steel
    Housing: Alloy aluminum
Electrical: Mating connector supplied

OPTIONS
Add as suffix after part number
-MB, Mounting Foot
-EN1024, 1024 ppr Angle Encoder
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
STANDARD TORQUE SENSORS
TQ502A-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 in-lb, 4 ft-lb, 6 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-125
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
125 in-lb, 10 ft-lb, 14 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200 in-lb, 16 ft-lb, 23 NM, 3/8' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
600 in-lb, 50 ft-lb, 68 NM, 3/8' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-1.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1500 in-lb, 125 ft-lb, 170 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-2.4K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2400 in-lb, 200 ft-lb, 271 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
User attachable foot mount
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Capacity Seleziona da:
-50 per 50 in-lb
-125 per 125in-lb
-200 per 200in-lb
-600 per 600in-lb
-1.5K per 1500in-lb
-2.4K per 2400in-lb

(2) Encoder Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Option
-EN1024 per Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-MB per Foot mounting bracket add $85
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.