Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Panel-Mount Sockets, 3-Pin, Standard Size, for Thermocouples and RTDs

TPJ-(*)-F

Panel sockets for Thermocouples and RTDs | TPJ-(*)-F

Panel sockets for Thermocouples and RTDs

9,83 TPJ-K-F

  • Accepts Standard Size OTP Type 3-Pin Connectors
  • No Additional Mounting Hardware Required
  • No Installation Tools Required
  • Interlocking
  • Colour-Coded
  • Accept solid or stranded conductors up to 2 mm2 csa
  • Supplied with ID Number Labels
  • Panel Cutout Size: 16.3 x41.4mm
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Mounting hardware has been eliminated in the TPJ-style panel sockets by including the retaining spring clips as a part of the body design. A small tab and notch are provided to maintain straight, even rows without the need for precision machining.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
IEC Colour-Coded Sockets
  
TPJ-KI-F
9.83
Stock: In magazzino
 
3-pin socket for type K calibration, green
  
TPJ-TI-F
10.02
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type T calibration, brown
  
TPJ-J-F
9.83
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type J calibration, black
  
TPJ-E-F
10.02
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type E calibration, purple
  
TPJ-U-F
9.83
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for RTD/Pt100 or type B calibration, white
ANSI (USA) Colour-Coded Sockets
  
TPJ-K-F
9.83
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type K calibration, yellow
  
TPJ-T-F
9.53
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type T calibration, blue
  
TPJ-J-F
9.83
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type J calibration, black
  
TPJ-E-F
10.02
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for type E calibration, purple
  
TPJ-U-F
9.83
Stock: 1 settimana
 
3-pin socket for RTD/Pt100 or type B calibration, white
Accessories
  
1-6L
5.34
Stock: 4 settimane
 
ID labels, numbered 1-6
  
1-12L
6.53
Stock: In magazzino
 
ID labels, numbered 1-12
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SIRT-2
SIRT-2
44.42
Stock: 1 settimana
 
Connector removal tool
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To Order: Specify "M" for male connector, or "F" for female connector . No extra charge
Esempio di Ordinazione: (1) TPJ-KI-F IEC (green) 3-pin socket for type K calibration, €9.83
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.