Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters | TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

3.888,00 KTLI-318A-048/480V/3P

  • Heavy Duty Incoloy Heating Elements
  • Incoloy Riser and Junction Box
  • 2 to 18 kW
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
These over-the-side immersion heaters are designed for vessels where through the side immersion heaters cannot be conveniently installed. These heaters are installed through the top of the vessel with the heated portion of the unit along the side or at the bottom of the tank. Natural circulation of the fluid inside vessel allows for even heat distribution. Terminal houses or lead wires are provided for power connections.

APPLICATIONS
Alkaline soaking and cleaning copper sulfate, electro cleaners, mild acid baths, wash and dip tanks containing alkali, oakite, caustic soda, detergent and other aqueous solutions.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 18 kW Power: 120, 240 480 V, 1 & 3 phase Watt Density: 40 W/in2
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
KTLI-318A-048/480V/3P
3.888,00
Stock: 7 settimane
 
18 KW, 480 V
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Element Style Seleziona da:
TLI- per Straight Element
KTLI- per Curved Element

(2) Number of Elements Seleziona da:
2 per 2 Elements
3 per 3 Elements

(3) Watts Seleziona da:
20 per 2 kW
30 per 3 kW
40 per 4 kW
60 per 6 kW
80 per 8 kW
10 per 10 kW
12 per 12 kW
15 per 15 kW
18 per 18 kW

(4) Riser Length in Inches Seleziona da:
-036 per 36 inches
-048 per 48 inches

(5) Voltage Seleziona da:
/120V per 120 Vac
/240V per 240 Vac
/480V per 480 Vac

(6) Single or 3 Phase Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Single Phase
/3P per 3 Phase
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.