Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*)

TL-T Series

Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*) | TL-T Series

Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*)

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 3 Temperature Points Per Label
  • Temperature Ranges up to 254°C
  • Packages of 20 and 40 Labels
  • Compact Size
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Temperature stickers.

TL-T Series   
 Model No. Temperature Range C ° Model No. Temperature Range C °
 TL-T-105   41 43 43 TL-T-300 149 154 160
 TL-T-120   49 54 60 TL-T-330 166 171 177
 TL-T-150 66 71 77 TL-T-360 182 188 193
 TL-T-180 82 88 93 TL-T-390 199 204 210
 TL-T-210 99 104 110 TL-T-420 216 224 232
 TL-T-240 116 121 127 TL-T-465 241 249 254
 TL-T-270 132 138 143    
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

 

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TL-T-105-40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
41 to 46°C Three Dot Label, pack of 40
TL-T-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
49 to 60°C Three Dot Label, pack of 20
TL-T-150
22.62
Stock: 1 settimana
 
66 to 77°C Three Dot Label, pack of 20
TL-T-150-40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
66 to 77°C Three Dot Label, pack of 40
TL-T-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
116 to 127°C Three Dot Label, pack of 20
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order package of 40, add suffix “-40” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 41/43/46°C
120 per 49/54/60°C
150 per 66/71/77°C
180 per 82/88/93°C
210 per 99/104/110°C
240 per 116/121/127°C
270 per 132/138/143°C
300 per 149/154/160°C
330 per 166/171/177°C
360 per 182/188/193°C
390 per 199/204/210°C
420 per 216/224/232°C
465 per 241/249/254°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pack of 20
-40 per Pack of 40
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.