Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Single Point Temperature Indicating Labels, Non-Reversible

TL-S Series

Non-Reversible Labels, Single Dot | TL-S Series

Non-Reversible Labels, Single Dot

8,63 TL-S-200

  • 10 mm Diameter
  • Single Temperature Point Marked in °C and °F
  • Compact Round Labels
  • Perfect for use in Limited Spaces
  • Available in Packs of 30 and 50
  • Indicator Dot Turns Black at Rated Temperature
  • Accuracy ±2.0%
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Temperature stickers work on this link.

TL-S temperature labels feature a single silver "dot". As the specified temperature is reached the dot changes colour permanently from silver to black.

Omega single point temperature labels have a self-adhesive backing for easy application to clean, dry surfaces and are available in packs of 30 or 50. Large quantites can also be provided in bulk packaging or with custom temperature ranges, please contact our sales department for details.


Available Temperature Points
Model No. (pk. 30) Range
°C (°F)
Model No. (pk. 30) Range
°C (°F)
Model No. (pk. 30) Range
°C (°F)
Model No. (pk. 30) Range
°C (°F)
TL-S-100 38 (100) TL-S-190 88 (190) TL-S-300 149 (300) TL-S-410 210 (410)
TL-S-105 41 (105) TL-S-200 93 (200) TL-S-310 154 (310) TL-S-420 216 (420)
TL-S-110 43 (110) TL-S-210 99 (210) TL-S-320 160 (320) TL-S-435 224 (435)
TL-S-115 46 (115) TL-S-220 104 (220) TL-S-330 166 (330) TL-S-450 232 (450)
TL-S-120 49 (120) TL-S-230 110 (230) TL-S-340 171 (340) TL-S-465 241 (465)
TL-S-130 54 (130) TL-S-240 116 (240) TL-S-350 177 (350) TL-S-480 249 (480)
TL-S-140 60 (140) TL-S-250 121 (250) TL-S-360 182 (360) TL-S-490 254 (490)
TL-S-150 66 (150) TL-S-260 127 (260) TL-S-370 188 (370) TL-S-500 260 (500)
TL-S-160 71 (160) TL-S-270 132 (270) TL-S-380 193 (380) TL-S-543 284 (543)
TL-S-170 77 (170) TL-S-280 138 (280) TL-S-390 199 (390)  
TL-S-180 82 (180) TL-S-290 143 (290) TL-S-400 204 (400)

Popular ranges are shown in the to-order table. Use the part number builder below to obtain pricing and/or order any available ranges.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TL-S-100-50
14,10
Stock: 8 settimane
 
38°C Single Dot Round Label, pack of 50
  
TL-S-105-50
14,10
Stock: In magazzino
 
41°C Single Dot Round Label, pack of 50
  
TL-S-115-50
14,10
Stock: In magazzino
 
46°C Single Dot Round Label, pack of 51
  
TL-S-120-50
14,10
Stock: 2 settimane
 
49°C Single Dot Round Label, pack of 52
  
TL-S-130-50
14,10
Stock: 1 settimana
 
54C Single Dot Round Label, pack of 53
  
TL-S-150-50
14,10
Stock: In magazzino
 
66°C Single Dot Round Label, pack of 50
  
TL-S-160-50
14,10
Stock: In magazzino
 
71°C Single Dot Round Label, pack of 50
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-S-190-50
TL-S-190-50
14,10
Stock: 1 settimana
 
88°C Single Dot Round Label, pack of 54
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-S-180-50
TL-S-180-50
14,10
Stock: In magazzino
 
82°C Single Dot Round Label, pack of 50
  
TL-S-200-50
13,20
Stock: 12 settimane
 
93°C Single Dot Round Label, pack of 50
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-S-300-50
TL-S-300-50
12,73
Stock: 8 settimane
 
149°C Single Dot Round Label, pack of 50
  
TL-S-320-50
12,73
Stock: In magazzino
 
160°C Single Dot Round Label, pack of 55
  
TL-S-330
8,95
Stock: 1 settimana
 
166°C Single Dot Round Label, pack of 30
  
TL-S-350-50
12,73
Stock: 1 settimana
 
177°C Single Dot Round Label, pack of 56
  
TL-S-390
8,95
Stock: 1 settimana
 
199°C Single Dot Round Label, pack of 30
  
TL-S-390-50
13,20
Stock: 3 settimane
 
199°C Single Dot Round Label, pack of 57
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-S-400-50
TL-S-400-50
13,20
Stock: 14 settimane
 
204°C Single Dot Round Label, pack of 50
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TL-S-100-50 Single Dot Round Label, 38°C, pack of 50, €14,10

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
100 per 38°C/100°F
105 per 41°C/105°F
110 per 43°C/110°F
115 per 46°C/115°F
120 per 49°C/120°F
130 per 54°C/130°F
140 per 60°C/140°F
150 per 66°C/150°F
160 per 71°C/160°F
170 per 77°C/170°F
180 per 82°C/180°F
190 per 88°C/190°F
200 per 93°C/200°F
210 per 99°C/210°F
220 per 104°C/220°F
230 per 110°C/230°F
240 per 116°C/240°F
250 per 121°C/250°F
260 per 127°C/260°F
270 per 132°C/270°F
280 per 138°C/280°F
290 per 143°C/290°F
300 per 149°C/300°F
310 per 154°C/310°F
320 per 160°C/320°F
330 per 166°C/330°F
340 per 171°C/340°F
350 per 177°C/350°F
360 per 182°C/360°F
370 per 188°C/370°F
380 per 193°C/380°F
390 per 199°C/390°F
400 per 204°C/400°F
410 per 210°C/410°F
420 per 216°C/420°F
435 per 224°C/435°F
450 per 232°C/450°F
465 per 241°C/465°F
480 per 249°C/480°F
490 per 254°C/490°F
500 per 260°C/500°F
543 per 284°C/543°F

(2) Pack Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pack of 30
-50 per Pack of 50
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.