Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible Labels, Five Dot, Models TL-F-(*)

TL-F Series

Non-Reversible Labels, Five Dot, Models TL-F-(*) | TL-F Series

Non-Reversible Labels, Five Dot, Models TL-F-(*)

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Five Temperature Dots Aligned in a Straight Line
  • Available in 10 or 30 Packs
  • 19 x 51 mm
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Temperature stickers.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TL-F-105
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
41 to 54°C Five Dot Label, pack of 10
TL-F-105-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
41 to 54°C Five Dot Label, pack of 30
TL-F-190
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
88 to 110°C Five Dot Label, pack of 10
TL-F-190-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
88 to 110°C Five Dot Label, pack of 30
TL-F-450-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
232 to 260°C Five Dot Label, pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 41/43/46/49/54°C
140 per 60/66/71/77/82°C
190 per 88/93/99/104/110°C
240 per 116/121/127/132/138°C
290 per 143/149/154/160/166°C
340 per 171/177/182/188/193°C
390 per 199/204/210/216/224°C
450 per 232/241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.