Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Labels
TL-5 Range Series

TL-5

Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Labels 
TL-5 Range Series | TL-5

10,25 TL-5-105-10

RoHS
  • Adhesive Backs for Easy Mounting
  • Indicator Turns Black When Exposed
  • 34 x 18 mm
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Temperature stickers work on this link.

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC • All applications where size is not a conditioning factor


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-105-10
TL-5-105-10 Star
10,25
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
40 to 54°C Temperature Label, Pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-105-30
TL-5-105-30 Star
27,50
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
40 to 54°C Temperature Label, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-140-30
TL-5-140-30 Star
27,50
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
60 to 82°C Temperature Label, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-190-30
TL-5-190-30 Star
27,50
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
88 to 110°C Temperature Label, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-240-10
TL-5-240-10 Star
10,25
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
116 to 138°C Temperature Label, Pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-340-30
TL-5-340-30 Star
27,50
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
171 to 193°C Temperature Label, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-5-390-10
TL-5-390-10 Star
10,25
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
199 to 224°C Temperature Label, Pack of 10
  
TL-5-450-30 Star
27,50
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
232 to 260°C Temperature Label, Pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert ”-10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) TL-5-105-30 40 to 54°C temperature label, pack of 30, €27,50

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 40/43/46/49/54°C
140 per 60/66/71/77/82°C
190 per 88/93/99/104/110°C
240 per 116/121/127/132/138°C
290 per 143/149/154/160/166°C
340 per 171/177/182/188/193°C
390 per 199/204/210/216/224°C
450 per 232/241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.