Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels
TL-4 Range Series

TL-4

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels 
TL-4 Range Series | TL-4

15,74 TL-4-105-10

  • Adhesive Backs for Easy Mounting
  • Indicator Turns Black When Exposed
  • 30 x 18 mm
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Temperature stickers.

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC • All applications where size is not a conditioning factor


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TL-4-105-30
50,02
Stock: 14 settimane
 
40 to 49°C temperature label, pack of 30
  
TL-4-130-10
17,16
Stock: In magazzino
 
54 to 71°C temperature label, pack of 10
  
TL-4-130-30
48,23
Stock: 1 settimana
 
54 to 71°C temperature label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-4-170-30
TL-4-170-30
50,02
Stock: 11 settimane
 
77 to 93°C temperature label, pack of 30
  
TL-4-210-30
50,02
Stock: 1 settimana
 
99 to 116°C temperature label, pack of 30
  
TL-4-250-10
17,16
Stock: 14 settimane
 
121 to 138°C temperature label, pack of 10
  
TL-4-330-10
17,16
Stock: 14 settimane
 
166 to 183°C temperature label, pack of 10
  
TL-4-370-10
17,16
Stock: 1 settimana
 
188 to 204°C temperature label, pack of 10
  
TL-4-370-30
50,02
Stock: 1 settimana
 
188 to 204°C temperature label, pack of 30
  
TL-4-465-10
17,16
Stock: 14 settimane
 
241 to 260°C temperature label, pack of 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert -10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) TL-4-410-30 210 to 232°C temperature label, pack of 30, €50,02

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 40/43/46/49°C
130 per 54/60/66/71°C
170 per 77/82/88/93°C
210 per 99/104/110/116°C
250 per 121/127/132/138°C
290 per 143/149/154/160°C
330 per 166/171/177/182°C
370 per 188/193/199/204°C
410 per 210/216/224/232°C
465 per 241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.