Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Etichette di temperatura non reversibili OMEGALABEL™

Serie TL-8 e TL-10

Etichette di temperatura non reversibili. | Serie TL-8 e TL-10

Etichette di temperatura non reversibili.

18,56 TL-10-105-10

  • Parti posteriori adesive per il facile montaggio e per temperature superiori a -40 °C/°F.
  • L'indicatore diventa nero quando viene esposto.
  • Etichette non reversibili di temperatura: danno un record permanente della temperatura raggiunta
  • 18mm di larghezza per 54 mm di lunghezza
  • Indica in gradi F e gradi C
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un Temperature Label funziona a questo link.

Applicazioni • Generali • Aeronautiche • Elettriche • HVAC • Tutte le applicazioni in cui le dimensioni non sono un fattore vincolante.

Le etichette di temperatura TL-10 dispongono di dieci punti d'argento, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura. Quando la loro corrispondente temperatura è raggiunta, i punti cambiano colore permanentemente dall'argento al nero.

Le etichette di temperatura Omega hanno un supporto adesivo sul retro per una facile applicazione su superfici pulite e asciutte, e sono disponibili in confezioni da 10 o 30. Grandi quantità possono anche essere fornito confezionate sfuse o con intervalli di temperatura personalizzati, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori dettagli.


CARATTERISTICHE
Precisione:
          Fino a 99°C (210°F) è ±1°C (1.8°F);
          Da 100°C (212°F) a 154°C (309°F) è ±1.5°C (2.7°F);
          Da 160°C (320°F) a 280°C (536°F) è ±1% e ±1°C (1.8°F)

Codice Prodotto Punti di Temperatura
TL-10-105 °F 105 110 115 120 130 140 150 160 170 180
°C 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82
TL-10-190 °F 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
°C 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138
TL-10-290 °F 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
°C 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193
TL-10-390 °F 390 400 410 420 435 450 465 480 490 500
°C 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-105-10
TL-10-105-10
18,56
Stock: 2 settimane
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180F), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-105-30
TL-10-105-30
51,35
Stock: 12 settimane
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (105110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180F), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-190-10
TL-10-190-10
18,56
Stock: In magazzino
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280F), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-190-30
TL-10-190-30
51,35
Stock: In magazzino
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280F), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-290-10
TL-10-290-10
18,56
Stock: In magazzino
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380F), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-290-30
TL-10-290-30
51,35
Stock: In magazzino
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380F), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-390-10
TL-10-390-10
18,56
Stock: 1 settimana
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500F), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-10-390-30
TL-10-390-30
51,35
Stock: In magazzino
 
Etichette di intervalli di dieci temperature (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500F), confezione da 30
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.