Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable

TJFT72

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable | TJFT72

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable

81,19 TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M

  • J, K, T, E Calibrations
  • Redued Tip for Fast Time Response
  • 304 SS and Inconel 600 Sheaths Standard (316 SS Consult Engineering)
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Fine tip transition joint thermocouple, 6" long, with 304 SS sheath, 1/16" OD. Supplied with 6 ft. Teflon insulated wire with SMPW miniature male connector. Tip has a 0.020" diameter sensing mass.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TJFT72-J-INC-116G-6-SMPW-M
78,68
Stock: 7 settimane
 
J type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
TJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
78,68
Stock: 7 settimane
 
J type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
81,19
Stock: 1 settimana
 
K type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-K-INC-116G-6-SMPW-M
81,19
Stock: 7 settimane
 
K type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M
78,68
Stock: 7 settimane
 
T type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-SS-116G-6-SMPW-M
81,19
Stock: 7 settimane
 
T type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-INC-116G-6-SMPW-M
82,68
Stock: 7 settimane
 
E type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M
82,68
Stock: 7 settimane
 
E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.