Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact Transition Joint Probes

TJC1 Series

Compact Transition Joint Probes | TJC1 Series

Compact Transition Joint Probes

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Well Suited for Applications where Space is Limited
  • Compact Pot-Seal Only 4.5 mm dia. x 30 mm Long
  • Made from Class 1 Tolerance MI Cable
  • Sheath Diameters from 0.25 mm (0.010")
  • 1 Metre of PFA Insulated Lead-Wire as Standard
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermocouple probes work on this link.



Compact Transition Joint Probe Part Numbers
Alloy/IEC
Colour Code

Sheath Dia.

Model No.
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
0.25 mm
0.50 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
TJC1-CASS-M025(*)-(††)
TJC1-CASS-M050(*)-(††)
TJC1-CASS-M075(*)-(††)
TJC1-CASS-M100(*)-(††)
TJC1-CASS-M150(*)-(††)
T
Copper-Constantan
304 SS Sheath
0.50 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
TJC1-CPSS-M050(*)-(††)
TJC1-CPSS-M075(*)-(††)
TJC1-CPSS-M100(*)-(††)
TJC1-CPSS-M150(*)-(††)
J
Iron-Constantan
304 SS Sheath
0.25 mm
0.50 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
TJC1-ICSS-M025(*)-(††)
TJC1-ICSS-M050(*)-(††)
TJC1-ICSS-M075(*)-(††)
TJC1-ICSS-M100(*)-(††)
TJC1-ICSS-M150(*)-(††)
N
OMEGALLOY™
Inconel 600 Sheath
0.25 mm
0.50 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
TJC1-NNIN-M025(*)-(††)
TJC1-NNIN-M050(*)-(††)
TJC1-NNIN-M075(*)-(††)
TJC1-NNIN-M100(*)-(††)
TJC1-NNIN-M150(*)-(††)
* Specify junction type: E (Exposed), G (Grounded) or U (Insulated).

(††) Specify Length in mm.


Note: For Super OMEGACLAD™ XL sheaths, replace "SS" or "IN" in part number with "XL". Super OMEGACLAD™XL probes are available in Type K and N calibrations only; contact Sales for more information.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TJC1-CASS-IM025U-150
136,88
Stock: 1 settimana
 
Type K thermocouple probe, 0.25 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 150 mm length probe
TJC1-CASS-IM025U-300
134,41
Stock: In magazzino
 
Type K thermocouple probe, 0.25 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 300 mm length probe
TJC1-CASS-IM050U-150
59,21
Stock: 4 settimane
 
Type K thermocouple probe, 0.50 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 150 mm length probe
TJC1-CASS-IM050U-150-SMPW-M
65,31
Stock: In magazzino
 
Type K thermocouple probe, 0.50 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 150 mm length probe with mini TC plug
TJC1-CASS-IM050U-300
77,81
Stock: 4 settimane
 
ype K thermocouple probe, 0.50 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 300 mm length probe
TJC1-CASS-IM075U-150
59,21
Stock: 4 settimane
 
Type K thermocouple probe, 0.75 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 150 mm length probe
TJC1-CASS-IM100U-150
76,13
Stock: 1 settimana
 
Type K thermocouple probe, 1 mm diameter stainless steel sheath, insulated junction, 150 mm length probe
TJC1-CAIN-IM150U-150
58,14
Stock: In magazzino
 
Type K thermocouple probe, 1.5 mm diameter Inconel sheath, insulated junction, 150 mm length probe
TJC1-NNIN-IM150U-300
61,90
Stock: 4 settimane
 
Type N thermocouple probe, 1.5 mm diameter Inconel sheath, insulated junction, 300 mm length probe
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Lead wire length Seleziona da:
1 per 1 metre (use this when also specifying metric probe lengths and diameters)
36 per 36 inches (use this when also specifying imperial probe lengths and diameters)

(2) Thermocouple type Seleziona da:
IC per J thermcouple
CA per K thermocouple
CX per E thermocouple
CP per T thermocouple
NN per N thermocouple

(3) Sheath material Seleziona da:
SS per Stainless steel
IN per Inconel

(4) Sheath diameter Seleziona da:
IM025 per 0.25 mm
IM050 per 0.50 mm
IM075 per 0.75 mm
IM100 per 1.0 mm
IM150 per 1.5 mm
010 per 0.01 inches
020 per 0.02 inches
032 per 0.032 inches
040 per 0.04 inches
062 per 0.062 inches

(5) Junction Seleziona da:
E per Exposed
G per Grounded
U per Ungrounded

(6) Probe length Seleziona da:
150 per 150 mm
300 per 300 mm
6 per 6 inches
12 per 12 inches

(7) Connector Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No connector(stripped end leads)
-SMP-M per Subminiature miniature male connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.