Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Robusta sonda con giunto di transizione con cavo rivestito in Inconel® 600 con isolamento ceramico per alte temperature, diametri da 1.59 a 6.35 mm

Serie TJ36-XCIB

Robusta sonda con giunto di transizione per alte temperature | Serie TJ36-XCIB

102,05 TJ36-CASS-14U-12-CC-XCIB

  • Guaine in SS 304 e Inconel® 600 a magazzino.
  • Cavo da 1 m di lunghezza.
  • Disponibile con cavo con isolamento in minerale compattato Super OMEGACLAD™ XL per prestazioni di lunga durata in condizioni estreme.
  • Cavo conduttore con temperatura nominale fino a 815 °C.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE

Per una lunga vita utile, e un funzionamento senza deriva, scegli il cavo per termocoppia a isolamento minerale in Super OMEGACLAD™ XL e le nostre sonde robuste a giunto di transizione, che sono disponibili nelle tarature di tipo K e N. Il rivestimento Inconel ®, l’isolamento ceramico Nextel ® e una giunzione con isolamento ceramico forniscono un funzionamento conveniente ed efficace del giunto di transizione a temperature fino a 1200 °C (2200 ° F). Vedere la sezione evidenziata nella tabella.

Codice Taratura
ANSI
Materiali
Guaina
Diametro Guaina
mm (in.)
Temperatura superiore
Giunzione T/C
°C (°F)
Codice Prodotto
(Vedere note qui sotto)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC-XCIB
Inconel®
600
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC-XCIB
Super
OMEGACLAD™
XL
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC-XCIB
J
Ferro-
Constantana
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC-XCIB
TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC-XCIB
Nota: *Specificare la Giunzione: (G) messa a terra, (E) esposta or (U) isolata.
**Specificare la lunghezza: 6 per 150 mm (6"), 12 per 300 mm (12"), o 18 per 450 mm (18").
Le sonde in Super OMEGACLAD™ XL (evidenziate in giallo) sono disponibili anche nella taratura N; sostituire NN al posto di CA nel Codice Prodotto. Vedere esempi di ordine qui sotto.

Vedere Tabella della Precisione delle Termocoppie e Codice Colore
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TJ36-CASS-116G-12-CC-XCIB
TJ36-CASS-116G-12-CC-XCIB
87,55
Stock: 1 settimana
 
Sonda TJ36 a giunto di transizione con filo conduttore con isolamento ceramico Nextel rivestito in Inconel 600, terminazione a fili scoperti; sonda in acciaio inox 304, tipo K, giunzione con messa a terra; dia. di sonda 1,5 mm (1/16"), 300 mm (12") di lunghezza.
  
TJ36-CAIN-14U-12-CC-XCIB
103,93
Stock: 4 settimane
 
Sonda TJ36 a giunto di transizione con filo conduttore con isolamento ceramico Nextel rivestito in Inconel 600, terminazione a fili scoperti; sonda in Inconel, tipo K, giunzione senza messa a terra; dia. di sonda 6 mm (1/4"), 300 mm (12") di lunghezza.
  
TJ36-CAXL-316U-6-CC-XCIB
98,14
Stock: 4 settimane
 
Sonda TJ36 a giunto di transizione con filo conduttore con isolamento ceramico Nextel rivestito in Inconel 600, terminazione a fili scoperti; sonda in SuperOMEGACLAD XL, tipo K, giunzione senza messa a terra; dia. di sonda 4,5 mm (3/16"), 150 mm (6") di lunghezza.
  
TJ36-ICSS-18E-12-CC-XCIB
88,25
Stock: 4 settimane
 
Sonda TJ36 a giunto di transizione con filo conduttore con isolamento ceramico Nextel rivestito in Inconel 600, terminazione a fili scoperti; sonda in acciaio inox 304, tipo J, giunzione esposta; dia. di sonda 3 mm (1/8"), 300 mm (12") di lunghezza.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Per ordinare con guaine alternative in acciaio inox, modificare "SS" nel codice prodotto in "310SS", "316SS" o "321SS".
* Specificare il tipo di giunto: E (esposta), G (con messa a terra) o U (senza messa a terra). ** Specificare la lunghezza in mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.