Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector

TJ36 and TJ48 Series with BX or SB

Heavy Duty Transition Joint Thermocouple Probes with Armor Cable or Stainless Steel Overbraid | TJ36 and TJ48 Series with BX or SB

93,26 TJ36-CASS-316U-36-BX-SMPW-M

  • Also Available in Super OMEGACLAD™ XL for Stable, Long-Term Operation at High Temperatures
  • Heavy Duty Probes
  • Leads Available with BX Armor or Stainless Steel Overbraid
  • 12 Inch and 36 Inch Probe Lenghts Standard(Consult Sales for Other Lenghts)
  • Includes Subminiature Connector
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Heavy duty transition joint thermocouple, 900 mm (36") long, with 900 mm (36") BX type spiral armor cable. Available in 6, 4.5, 3, 1.5 mm (1/4, 3/16, 1/8 and 1/16") OD, with Inconel 600 or 304 stainless steel sheath (consult sales for 316 SS), and SMPW subminiature connector.

Super OMEGACLAD™ XL sheaths are available for Type K thermocouples with BX armor and standard size connector option (OSTW). Replace "SS" in part number with "XL". Contact Sales for pricing and availability.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TJ36-CASS-116E-36-BX-SMPW-M
79.18
Stock: 1 settimana
 
heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 1.5 mm (1/16") OD, exposed junction, with BX armor cable
TJ36-CXIN-316G-36-BX-SMPW-M
94.03
Stock: 4 settimane
 
heavy duty TJ probe, type E, Inconel 600 sheath, 4.5 mm (3/16") OD, grounded junction, with BX armor cable
TJ48-CASS-18U-12-SB-SMPW-M
79.15
Stock: 4 settimane
 
heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 3.0 mm (1/8") OD, ungrounded junction, with SB stainless steel overbraided cable
TJ48-CPIN-14U-12-SB-SMPW-M
94.48
Stock: 4 settimane
 
heavy duty TJ probe, type T, Inconel 600 sheath, 6.0 mm (1/4") OD, ungrounded junction, with SB stainless steel overbraided cable
TJ36-CAXL-14U-12-BX-OSTW-M
94.88
Stock: 1 settimana
 
Heavy duty TJ probe, Type K, Super OMEGACLAD™ XL sheath, 6.0 mm (1/4") OD, with BX armor jacket and standard connector option (OSTW).

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Other lengths available, please consult sales.

Type K Calibration probes are also available in Super OMEGACLAD™ XL sheaths. Contact Sales for more information.
Esempio di Ordinazione: (1) TJ48-CASS-116G-12-SB-SMPW-M heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 1.5mm (1/16, €75.82

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Lead Wire Length Seleziona da:
TJ36 per 36 in. lead wire
TJ48 per 48 in. lead wire

(2) Calibration Type Seleziona da:
IC per type J
CA per type K
CP per type T
CX per type E

(3) Sheath Material Seleziona da:
IN per Inconel 600
SS per 304 SS
XL per Super OMEGACLAD™ XL (Only available with Thermocouple Type K)

(4) OD Seleziona da:
116 per 1/16 in.
18 per 1/8 in.
316 per 3/16 in.
14 per 1/4 in.

(5) Junction Seleziona da:
U per ungrounded
G per grounded
E per exposed

(6) Probe Length Seleziona da:
36 per 36 inch(only available with TJ36 probe)
12 per 12 inch(only available with TJ48 probe)

(7) Cable Seleziona da:
BX per BX armor cable(only available with TJ36 probe)
SB per SB stainless steel overbraided cable(only available with TJ48 probe)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.