Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Robuste sonde a costruzione MI, con giunto di transizione sigillato e filo conduttore in PFA. Diametri da 1,5 a 6 mm

Serie TJ

Robuste sonde con giunto di transizione. | Serie TJ

Robuste sonde con giunto di transizione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Guaina in AI 304, AI 310, AI 316, AI 321 e OMEGACLAD? XL.
  • Diametri da 1,5 a 6 mm.
  • Cavo conduttore scoperto da 1 m rivestito in PFA: misura 7/0,32 per sonde con DE 4,5 e 6 mm, misura 7/0,2. per sonde con DE 1,5 e 3 mm
  • Disponibile con calibrazione tracciabile.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Le sonde con giunto di transizione per impieghi estremi di OMEGA™ offrono comodi terminali con cavo conduttore rivestito in PFA. Il giunto di transizione e la molla di protezione sono lunghi complessivamente 66 mm (2.6").Il diametro del giunto è di 6,4 mm per le sonde di diametro 1,5 e 3 mm, oppure di 9,7 mm per le sonde di diametro 4,5 e 6 mm.

Alloy/IEC
Colour Code
Sheath
Dia. (mm)
Model No.
150mm Length
Model No.
300mm Length
Model No.
600mm Length
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-CASS-IM15(*)-150
TJ1-CASS-IM30(*)-150
TJ1-CASS-IM45(*)-150
TJ1-CASS-IM60(*)-150
TJ1-CASS-IM15(*)-300
TJ1-CASS-IM30(*)-300
TJ1-CASS-IM45(*)-300
TJ1-CASS-IM60(*)-300
TJ1-CASS-IM15(*)-600
TJ1-CASS-IM30(*)-600
TJ1-CASS-IM45(*)-600
TJ1-CASS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-CAIN-IM15(*)-150
TJ1-CAIN-IM30(*)-150
TJ1-CAIN-IM45(*)-150
TJ1-CAIN-IM60(*)-150
TJ1-CAIN-IM15(*)-300
TJ1-CAIN-IM30(*)-300
TJ1-CAIN-IM45(*)-300
TJ1-CAIN-IM60(*)-300
TJ1-CAIN-IM15(*)-600
TJ1-CAIN-IM30(*)-600
TJ1-CAIN-IM45(*)-600
TJ1-CAIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
SuperOMEGACLAD® XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-CAXL-IM15(*)-150
TJ1-CAXL-IM30(*)-150
TJ1-CAXL-IM45(*)-150
TJ1-CAXL-IM60(*)-150
TJ1-CAXL-IM15(*)-300
TJ1-CAXL-IM30(*)-300
TJ1-CAXL-IM45(*)-300
TJ1-CAXL-IM60(*)-300
TJ1-CAXL-IM15(*)-600
TJ1-CAXL-IM30(*)-600
TJ1-CAXL-IM45(*)-600
TJ1-CAXL-IM60(*)-600
T
Copper-Constantan
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-CPSS-IM15(*)-150
TJ1-CPSS-IM30(*)-150
TJ1-CPSS-IM45(*)-150
TJ1-CPSS-IM60(*)-150
TJ1-CPSS-IM15(*)-300
TJ1-CPSS-IM30(*)-300
TJ1-CPSS-IM45(*)-300
TJ1-CPSS-IM60(*)-300
TJ1-CPSS-IM15(*)-600
TJ1-CPSS-IM30(*)-600
TJ1-CPSS-IM45(*)-600
TJ1-CPSS-IM60(*)-600
J
Iron-Constantan
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-ICSS-IM15(*)-150
TJ1-ICSS-IM30(*)-150
TJ1-ICSS-IM45(*)-150
TJ1-ICSS-IM60(*)-150
TJ1-ICSS-IM15(*)-300
TJ1-ICSS-IM30(*)-300
TJ1-ICSS-IM45(*)-300
TJ1-ICSS-IM60(*)-300
TJ1-ICSS-IM15(*)-600
TJ1-ICSS-IM30(*)-600
TJ1-ICSS-IM45(*)-600
TJ1-ICSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-NNIN-IM15(*)-150
TJ1-NNIN-IM30(*)-150
TJ1-NNIN-IM45(*)-150
TJ1-NNIN-IM60(*)-150
TJ1-NNIN-IM15(*)-300
TJ1-NNIN-IM30(*)-300
TJ1-NNIN-IM45(*)-300
TJ1-NNIN-IM60(*)-300
TJ1-NNIN-IM15(*)-600
TJ1-NNIN-IM30(*)-600
TJ1-NNIN-IM45(*)-600
TJ1-NNIN-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
SuperOMEGACLAD® XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-NNXL-IM15(*)-150
TJ1-NNXL-IM30(*)-150
TJ1-NNXL-IM45(*)-150
TJ1-NNXL-IM60(*)-150
TJ1-NNXL-IM15(*)-300
TJ1-NNXL-IM30(*)-300
TJ1-NNXL-IM45(*)-300
TJ1-NNXL-IM60(*)-300
TJ1-NNXL-IM15(*)-600
TJ1-NNXL-IM30(*)-600
TJ1-NNXL-IM45(*)-600
TJ1-NNXL-IM60(*)-600
*Specify junction type: E (Exposed), G (Grounded) or U (Ungrounded). For lengths from 2" to 12", please consult Sales.
**For Super OMEGACLAD™ XL, change “IN” to “XL” and add $3 to price. Note: Super OMEGACLAD™ XL sheaths are available in Type K and N calibrations only.


Cliccare qui per più informazione nella selezione del tipo di giunzione.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TJ1-CASS-IM15U-150
58,69
Stock: 6 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 1.5mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CASS-IM15U-300
69,60
Stock: 6 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 1.5mm, 300mm di lunghezza,1 m di cavo in PFA.
TJ1-CASS-IM30U-150
58,69
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 3mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CAXL-IM30G-150
61,90
Stock: 1 settimana
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione messa a terra, guaina in SuperOMEGACLAD XL, dia di 3mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CASS-IM30U-300
69,60
Stock: In magazzino
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 3mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ2-CASS-IM30U-300
76,12
Stock: 3 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 3mm, 300mm di lunghezza, 2 m di cavo in PFA.
TJ1-CASS-IM60U-150
69,60
Stock: 5 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 6mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CASS-IM60U-150-SMPW-M
74,92
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 6mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA, con connettore mini maschio.
TJ1-CASS-IM60U-300
72,86
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in acciaio inox, dia di 6mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-NNIN-IM20U-250
59,94
Stock: 3 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo N, giunzione isolata, guaina in inconel, dia di 2mm, 250mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-NNIN-IM30U-150
59,77
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo N, giunzione isolata, guaina in inconel, dia di 3mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-NNIN-IM30U-300
59,77
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo N, giunzione isolata, guaina in inconel, dia di 3mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-NNIN-IM60U-300
72,86
Stock: 1 settimana
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo N, giunzione isolata, guaina in inconel, dia di 6mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CAIN-IM30U-150
53,85
Stock: 4 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in Inconel, dia di 3mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CAIN-IM30U-300
58,69
Stock: In magazzino
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in Inconel, dia di 3mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CAIN-IM60U-150
72,86
Stock: 6 settimane
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in Inconel, dia di 6mm, 150mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
TJ1-CAIN-IM60U-300
72,86
Stock: 1 settimana
 
Sonda congiunta di transizione pesante, tipo K, giunzione isolata, guaina in Inconel, dia di 6mm, 300mm di lunghezza, 1 m di cavo in PFA.
Compression Fittings in acciaio inox
CGSS-M60-12T
14.52
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 6mm, raccordo 1/2 BSPT
CGSS-M60-14P
14.50
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 6mm, raccordo 1/4 BSPP
CGSS-M60-14T
14.50
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 6mm, raccordo 1/4 BSPT
CGSS-M60-M12
11.75
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 6mm, raccordo M12 X 1
CGSS-M60-M10
10.91
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 6mm, raccordo M10 X 1
CGSS-M30-M10
10.91
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 3mm, raccordo M10 X 1
CGSS-M30-M8
15.72
Stock: 5 settimane
 
Per sonde diametro 3mm, raccordo M8 X 1
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: disponibile in altre lunghezze, consultare il reparto vendite. Disponibili anche le sonde da 150 mm; per ordinare, modificare "-300" in "-150" Nessun costo aggiuntivo. Per ordinare guaine opzionali, modificare "SS" nel codice prodotto in "IN" per Inconel, "304SS" per AI 304,"310SS" per AI 310, "316SS" per 316 o "321SS" per AI 321. Nessun costo aggiuntivo. * Specificare il tipo di giunzione: E (esposta), G (connessa a terra) o U (non connessa a terra). Per lunghezze comprese tra 50 e 300 mm, contattare il reparto vendite. ** Per Super OMEGACLAD? XL, modificare "IN" in "XL" per il costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) PFA Lead Length Seleziona da:
1 per 1 metre
2 per 2 metres
5 per 5 metres

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
CA per K type
IC per J type
CP per T type
NN per N type

(3) Sheath Material Seleziona da:
SS per Stainless steel
IN per Inconel
XL per SuperOMEGACLAD™XL

(4) Sheath Diameter Seleziona da:
15 per 1.5mm
30 per 3.0mm
45 per 4.5mm
60 per 6.0mm

(5) Thermocouple Junction Seleziona da:
U per Insulated/Ungrounded
G per Grounded
E per Exposed

(6) Sheath Length Seleziona da:
150 per 150mm
300 per 300mm
600 per 600mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.