Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rugged Transition Joint Thermocouple Probe With Braided Fibreglass-Insulated Lead Wire

TJ36-CC Series

Rugged Transition Joint Thermocouple Probe With Braided Fibreglass-Insulated Lead Wire | TJ36-CC Series

94,88 TJ36-CAXL-14U-12-CC

  • 1 m Lead Length Standard
  • Sheath Materials Available: 310 SS, 316 SS, 321 SS, Hastelloy® X, and Super OMEGACLAD™ XL
  • Use of Fibreglass and Ceramic Insulation Allows the Transition Joint to be Used Up to 482°C
  • Supplied with Stripped Leads as Standard
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermocouple probes work on this link.

Matching Super OMEGACLAD™ XL mineral insulated thermocouple cable with our rugged transition joint probes and fibreglass insulated cable makes a combination that's hard to beat! Perfect for quick readings at higher temperatures or monitoring elevated temperatures for extended periods of time.

Thermocouple
Type
Sheath
Materials
Sheath Dia. Upper Temp.
°C (°F)
Model Number
(See notes, below)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC
INC600 1/16
1/8
3/16
1/4
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC
Super
OMEGACLAD™
XL
1/16
1/8
3/16
1/4
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC
J
Iron-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC
T
Copper-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
260 (500)
316 (600)
371 (700)
371 (700)
TJ36-CPSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-14(*)-(**)-CC
Notes: *Specify Junction: (G)rounded, (E)xposed or or (U)ngrounded.
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.), or 18 for 450 mm (18 in.).
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute NN for CA in Model Number.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Thermocouple probes with 1m of fibreglass insulated cable with stripped ends
TJ36-CASS-116U-18-CC-OSTW-M
84.35
Stock: 4 settimane
 
1/16 dia. 18" long stainless steel sheath. Type K with OSTW plug
TJ36-CAIN-18U-12-CC
78.39
Stock: 1 settimana
 
1/8 dia. 300mm long Inconel® sheath. Type K
TJ36-ICSS-316E-12-CC
76.74
Stock: 4 settimane
 
3/16 dia. 300mm long stainless steel sheath. Type J
TJ36-CPSS-116G-12-CC
75.08
Stock: 4 settimane
 
1/16 dia. 300mm long stainless steel sheath. Type T
TJ36-CAXL-14U-6-CC
96.51
Stock: 4 settimane
 
1/4 dia. 150mm long Super OMEGACLAD™ XL sheath . Type K
Thermocouple probes with 2m of fibreglass cable and stripped ends
TJ80-CAIN-18U-6-CC
79.50
Stock: 4 settimane
 
1/8 dia. 150mm long Inconel® sheath. Type K
Thermocouple probes with 3m of fibreglass cable and stripped ends
TJ120-CAIN-18U-7-CC
84.35
Stock: 4 settimane
 
1/8 dia. 178mm long Inconel® sheath. Type K
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Calibration Seleziona da:
CA per Type K
IC per Type J
CP per Type T
NN per Type N

(2) Sheath Material Seleziona da:
SS per 304 Stainless Steel
IN per Inconel® 600
XL per Super OMEGACLAD™ XL

(3) Probe Diameter Seleziona da:
116 per 1/16 in. (1.5 mm)
18 per 1/8 in. (3 mm)
316 per 3/16 in. (4.5 mm)
14 per 1/4 in. (6 mm)

(4) Junction Type Seleziona da:
E per Exposed Tip
G per Grounded Tip
U per Ungrounded Tip

(5) Probe Length Seleziona da:
6 per 6 in. (150 mm)
12 per 12 in. (300 mm)
18 per 18 in. (450 mm)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.