Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fast Response Thermistor Sensors

TH-44000 Series

Fast Response Thermistor Sensors | TH-44000 Series

Fast Response Thermistor Sensors

62,85 TH-44007-40-T

  • Available in 2252, 3K, 5K, 10K and 30K ohm thermistor sensors.
  • Interchangeability of ±0.2°C Standard (±0.1°C Optional)
  • Operating Range of -80 to 120°C (-110 to 250°F) Standard [-80 to 75°C (-110 to 167°F) Optional]
  • Fast Response, 1 Sec. Max. Response Time (63%)
  • 1 m (40") of #26 AWG Stranded PFA Insulated and Jacketed Cables Standard. Optional 80 and 120 " Long Cable Lengths Also Available.
  • Optional Phone Plug Connector Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Any OMEGA’s Thermistor sensor can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications. The size of the potted junction between lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations shown below include 1 meter (40") long cables.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TH-44004-40-T
59,51
Stock: 1 settimana
 
2252Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
  
TH-44005-40-T
62,85
Stock: 5 settimane
 
3000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
  
TH-44007-40-T
62,85
Stock: 5 settimane
 
5000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TH-44006-40-T
TH-44006-40-T
62,85
Stock: 1 settimana
 
10000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
  
TH-44008-40-T
59,51
Stock: 1 settimana
 
30000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
  
TH-44033-40-T
81,00
Stock: 5 settimane
 
2252Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
  
TH-44030-40-T
81,00
Stock: 5 settimane
 
3000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
  
TH-44034-40-T
81,00
Stock: 5 settimane
 
5000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
  
TH-44031-40-T
81,00
Stock: 5 settimane
 
10000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
  
TH-44032-40-T
81,00
Stock: 5 settimane
 
30000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Notes: For additional cable length, add required length to end of the model number and $2.60/meter ($0.80/ft) to the price. For a phone plug, add "-PP" to the model number and add $7 to the price.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.