Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

TEX Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders

TEX Series

TEX Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders | TEX Series

208,74 TEX-SEFE-E-3/4-6

  • Hastelloy C-276 Tips Withstand High Temperatures and Pressures of PFA Extruders
  • Single or Dual Elements
  • J, K, T, or E Calibrations
  • Rigid or Flexible Connectors
  • Tip “A” Lengths: Flush, 6, 13, 19 or 25 mm (0.25, 0.5, 0.75 or 1.0")
  • Barrel “B” Lengths: 75 or 150 mm (3 or 6")
  • 1/2"-20 NF Barrel Threads
  • 220°C (425°F) Max, Temperature for Connector
  • 510°C (950°F) Max, Service Temperature for Probes only
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TEX family of probes feature Hastelloy C-276 tips capable of withstanding the high temperatures and pressures of PFA extruders. Probes are available with single and dual element design. Thermocouple calibrations J, K, T and E are supported. Four styles of probes are offered. These include:

  • TEX-SERP Single Element, Rigid Plug
  • TEX-TERP Dual Element, Rigid Plug
  • TEX-SEFE Single Element, Flexible Extension
  • TEX-TEFE Dual Element, Flexible Extension

    A variety of tip lengths and barrel lengths can be specified when ordering. Consult sales for custom barrel configuration.
  • Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Example part numbers are shown below. Please use the "Part Number Builder" beneath this table to specify your exact configuration.
    TEX-SEFE-J-1-3
    192.96
    Stock: 4 settimane
     
    Single element, flexible extension, J thermocouple calibration, 1 inch tip length(A dimension), 75mm (3 inch) barrel length(B dimension)
    TEX-TEFE-K-1/2-6
    246.17
    Stock: 1 settimana
     
    Dual element, flexible extension, K thermocouple calibration, 1/2 inch tip length(A dimension), 150mm (6 inch) barrel length(B dimension)
    TEX-TERP-E-3/4-3
    234.52
    Stock: 4 settimane
     
    Dual element, rigid probe, E thermocouple calibration, 3/4 inch tip length(A dimension), 75 mm (3 inch) barrel length(B dimension)
    Tutti gli importi indicati in EUR

    Combinare codice prodotto

    Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
    Descrizione delle opzioni:


    (1) Probe Style Seleziona da:
    SERP per single element rigid plug
    TERP per dual element rigid plug
    SEFE per single element flexible extension
    TEFE per dual element flexible extension

    (2) Thermocouple Calibration Seleziona da:
    J per J thermocouple
    K per K thermocouple
    T per T thermocouple
    E per E thermocouple

    (3) Barrel Length(A dimension) Seleziona da:
    FLUSH per flush
    1/4 per 1/4 inch
    1/2 per 1/2 inch
    3/4 per 3/4 inch
    1 per 1 inch

    (4) Barrel Length(B dimension) Seleziona da:
    3 per 75mm(3 inches)
    6 per 150mm(6 inches)
    Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.