Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips

TERP, TEFE, SEFE and SERP

Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips | TERP, TEFE, SEFE and SERP

91,55 SERP-J-1

  • Service Temperatures to 900°F
  • Single or Dual Element Probes with Quick-Disconnect Termination
  • Rigid Plug or Flexible Extension Models
  • 316 Stainless Steel Tips
  • Many “A” and “B” Dimension Configurations Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s Heavy Duty, Plastic Processing Thermocouples mount directly in extruder heads or die adapters of injection molding machines with sensor tip projected directly into the plastic melt.

Immersion lengths, styles and mounting arrangements are available in a wide range of possible configurations. All thermocouples are constructed of Type 316 Stainless Steel.

Please review Spec Sheet for all available versions

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sample Part Numbers shown below. Please use the "Part Number Builder" to get pricing on all other models
TEFE-E-1
128.41
Stock: 4 settimane
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type E, Dimension 1
TEFE-J-2
128.41
Stock: 4 settimane
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type J, Dimension 2
TEFE-K-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type K, Dimension 5
TERP-T-8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual Element Rigid Plug with DTC Connector, Type T, Dimension 8
TERP-K-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual Element Rigid Plug with DTC Connector, Type K, Dimension 10
SERP-J-4
89.79
Stock: 4 settimane
 
Single Element Rigid Plug with OST Connector, Type J, Dimension 4
SERP-K-5
89.79
Stock: 4 settimane
 
Single Element Rigid Plug with OST Connector, Type K, Dimension 5
SEFE-E-7
104.89
Stock: 4 settimane
 
Single Element Flexible Extension with OST Connector, Type E, Dimension 7
SEFE-K-4
89.79
Stock: 4 settimane
 
Single Element Flexible Extension with OST Connector, Type K, Dimension 4
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Assembly Style Seleziona da:
TEFE per Dual Element Flexible Extension with DTC Connector
TERP per Dual Element Rigid Plug with DTC Connector
SERP per Single Element Rigid Plug with OST Connector
SEFE per Single Element Flexible Extension with OST Connector

(2) Calibration Seleziona da:
J per J type thermocouple
K per K type thermocouple
T per T type thermocouple
E per E type thermocouple

(3) Dimension/Size Seleziona da:
1 per Dimension Style 1
2 per Dimension Style 2
3 per Dimension Style 3
4 per Dimension Style 4
5 per Dimension Style 5
6 per Dimension Style 6
7 per Dimension Style 7
8 per Dimension Style 8
9 per Dimension Style 9
10 per Dimension Style 10
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.