Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Extension Cables with Molded Connectors

TEC(*), REC(*) and GEC(*) Series

Thermocouple Extension Cables with Molded Connectors | TEC(*), REC(*) and GEC(*) Series

Thermocouple Extension Cables with Molded Connectors

27,44 TECJ10-2

  • Retractable Cable in 1 and 4 ft Lengths with 5:1 Stretch
  • 24 Gage PFA Coated or Glass Overbraid Stranded Wire in 10 and 25 ft Lengths
  • Molded Quick Disconnect or Subminiature Thermocouple Connectors for Low Cost
  • Available in J, K, T and E Calibrations
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TECJ10-2
TECJ10-2
27.44
Stock: 6 settimane
 
PFA Coated Wire Extension Cable, J Calibration, 10 ft Length, Connector #1 - OST, female, Connector #2 - OST, male
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TECK25-9
TECK25-9
54.76
Stock: 6 settimane
 
PFA Coated Wire Extension Cable, K Calibration, 25 ft Length, Connector #1 - SMP, female, Connector #2 - SMP, male
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GECJ10-2
GECJ10-2
27.45
Stock: 1 settimana
 
Glass Braid Wire Extension Cable, J Calibration, 10 ft Length, Connector #1 - OST, female, Connector #2 - OST, male
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GECJ25-1
GECJ25-1
53.70
Stock: 1 settimana
 
Glass Braid Wire Extension Cable, J Calibration, 25 ft Length, Connector #1 - OST, female, Connector #2 - OST, female
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RECJ1-10
RECJ1-10
31.16
Stock: 1 settimana
 
Retractable Extension Cable, J Calibration, 1ft Length, Connector #1 - SMP, male, Connector #2 - SMP, male
  
RECJ4-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Retractable Extension Cable, J Calibration, 4 ft Length, Connector #1 - OST, female, Connector #2 - SMP, female
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota:
Retractable cables are expandable 5:1, so one foot will expand to 5 ft. in length.
OST connectors are standard size; SMP connectors are subminiature size.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Type Seleziona da:
TEC per PFA Coated Wire
GEC per Glass Braid Wire
REC per Retractable

(2) Calibration Seleziona da:
J per J type (Iron-Constantan)
K per K type (CHROMEGA™-ALOMEGA™)
T per T type (Copper-Constantan)
E per E type (CHROMEGA™-Constantan)

(3) Length Seleziona da:
1 per 1ft retracted length(for REC cable only).
4 per 4ft. retracted length(for REC cable only)
10 per 10ft. (GEC and TEC cable only)
25 per 2510ft.(GEC and TEC cable only)

(4) Connector Code Seleziona da:
1 per Connector #1 OST femaleConnector #2 OST female
2 per Connector #1 OST femaleConnector #2 OST male
3 per Connector #1 OST femaleConnector #2 SMP female
4 per Connector #1 OST femaleConnector #2 SMP male
5 per Connector #1 OST maleConnector #2 OST male
6 per Connector #1 OST maleConnector #2 SMP female
7 per Connector #1 OST maleConnector #2 SMP male
8 per Connector #1 SMP femaleConnector #2 SMP female
9 per Connector #1 SMP femaleConnector #2 SMP male
10 per Connector #1 SMP maleConnector #2 SMP male
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.