Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ciclatori termici

TCY20, TCY25, TCY30 e TCY48

Ciclatori termici | TCY20, TCY25,  TCY30 e TCY48

Ciclatori termici

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Perfetti per la didattica
  • Tempi rapidi di rampa
  • Formato blocchi flessibile
  • Economici
  • Raffreddamento a Fine Programma Sotto la Temperatura Ambiente
  • Abilitazione/Disabilitazione Coperchio Riscaldato
  • Denominazione Programmi con Tasti Alfa
  • Protezione con Password del Programma
Apparecchiature di laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I ciclatori termici TCY20, TCY25, TCY30 e TCY48 sono stati pensati per le esigenze dei laboratori moderni. Il piccolo ingombro e la facilità di programmazione li rendono una scelta perfetta per qualsiasi laboratorio. La facile programmazione da parte dell'utente è in grado di eseguire praticamente ogni protocollo, mentre la leggerezza e il piccolo ingombro offrono al laboratorio un'unità compatta ma con grandi prestazioni.

Per la massima flessibilità è possibile scegliere due formati di blocchi principali: 1. Il piccolo blocco personale: 25 x 0,2 ml e 20 x 0,5 ml 2. I blocchi di dimensione metà-pieno: 48 x 0,2 ml e 30 x 0,5 ml

CARATTERISTICHE
Range di Temperatura: da 4 a 99°C (da 39.2 a 210°F)
Uniformità del Blocco: ±0.5°C (32.9°F)
Precisione di Temperatura: ±0.5°C (32.9°F)
Massima velocità di Rampa per la Fine del Programma di Raffreddamento Sotto Temperatura Ambiente: 2.3°C/secondo
Temperatura del Coperchio Riscaldato: da 100 a 115°C (da 212 a 239°F)
Nomero di Programmi per Abilitare/Disabiliare il Coperchio Riscaldato Denominati con Programma di Password di Protezione Alfabetico: 37 (3 passi)
Dimensioni: 185 H x 185 W x 330 mm L (7.2 x 7.2 x 13")
Peso: 6.8 kg (15 lb)
Alimentazione CC: 120V o 230V con interruttori
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TCY20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termociclatore per 20 x 0,5 ml micro tubi, 120V / 230V
TCY25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termociclatore per 25 x 0,2 ml micro tubi, 120V / 230V
TCY30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termociclatore per 30 x 0,5 ml micro tubi, 120V / 230V
TCY48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termociclatore per 48 x 0,2 ml micro tubi, 120V / 230V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale dell'operatore (provette vendute a parte).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.