Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vacuum Thermocouple Assemblies

TCV-M12 Series

Vacuum Thermocouple Assemblies | TCV-M12 Series

Vacuum Thermocouple Assemblies

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • ISO 2861 KF Fittings Standard Size #10, #16, #25 and #40
  • #10 and #16 Flanged Sensors Have 1/8" Diameter Probe
  • #25 and #40 Flanged Sensors Have 1/4" Diameter Probes
  • M12 Connector with Thermocouple Pins, Maximum Temperature 85°C
  • 304 Stainless Steel Construction
  • Grounded or Ungrounded Type K, T, and E Thermocouples are Special Limits of Error
  • Single or Dual Thermocouple Construction Optional
  • Probe Length Optional*
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA™ TCV Series thermocouple probe assemblies are available in standard lengths of 3, 6, and 12" with a grounded or ungrounded thermocouple junction at the tip. Standard probes are available in K, T and E calibrations. * Please call sales for available options including special probe lengths

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Probe Length: 3 Inches
KF Flange #10, 1/8 Inch Sheath Diameter, Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-10-M12
201.53
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #10, Thermocouple Type K
TCV-EU-0300-10-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #10, Thermocouple Type E
TCV-TU-0300-10-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #10, Thermocouple Type T
KF Flange #10, 1/8 Inch Sheath Diameter, Grounded Junction
TCV-KG-0300-10-M12
201.53
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #10, Thermocouple Type K
TCV-EG-0300-10-M12
191.75
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #10, Thermocouple Type E
TCV-TG-0300-10-M12
204.98
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #10, Thermocouple Type T
KF Flange #16, 1/8 Inch Sheath Diameter, Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-16-M12
204.98
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-EU-0300-16-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
TCV-TU-0300-16-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
KF Flange #16, 1/8 Inch Sheath Diameter Grounded Junction
TCV-KG-0300-16-M12
204.98
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TG-0300-16-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EG-0300-16-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
KF Flange #25, 1/4 Inch Sheath Diameter Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-25-M12
191.75
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TU-0300-25-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EU-0300-25-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
KF Flange #40, 1/4 Inch Sheath Diameter Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-40-M12
209.00
Stock: 7 settimane
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TU-0300-40-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EU-0300-40-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (*) = Specify Type (“K”, “T” or “E” thermocouple). (**) = Specify junction style (“G” = grounded, “U” = ungrounded). (***) = Specify the probe length in inches (“0300” = 3", “0600” = 6", “0950” = 9 ½", “1200” = 12"). For lengths between those shown, indicate the required length as shown above and select the next longer length price. For lengths greater than 12", add the additional cost per inch to the 12" price.
Esempio di Ordinazione: (1) TCV-KU-0300-10-M12 KF Flange #10, Thermocouple Type K, ungrounded junction, 3 inches Long, 1/8, €201.53

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
K per Thermocouple Type K
E per Thermocouple Type E
T per Thermocouple Type T

(2) Junction Style Seleziona da:
U per Junction style ungrounded
G per Junction style grounded

(3) Probe Length Seleziona da:
0300 per 3 in
0600 per 6 in
0950 per 9 ½ in
1200 per 12 in

(4) KF Flange Seleziona da:
10 per #10
16 per #16
25 per #25
40 per #40
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.