Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Single-Shot Wire fast response Thermocouple Sensors

TC-TS Series

Fast response thermocouple | TC-TS Series

Fast response thermocouple

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This product has been discontinued. Remaining stock is shown below. Please review our range here as a possible alternative, or contact our sales department.
  • Fast Response - Exposed Tip
  • Made with Class 1 Accuracy Wire
  • Thermocouple Types K and T
  • PTFE Insulated Single Shot Construction. O.D. 2.28 ±0.1 mm
  • Solid Conductors, 28 swg (0.38 mm Dia.)
  • Operating Temperature Range: -75 to 250°C

Descrizione

This product has been discontinued. Remaining stock is shown below. Please review our range here as a possible alternative, or contact our sales department.

M12 Nylon cable gland CG-M12-NY-G is available for secure and adjustable mounting of TC-TS sensors:
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TC-TS-KI-27-2M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type K, 2 metres
TC-TS-KI-27-2M-SMPW-CC-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type K, 2 metres, with mini plug
TC-TS-TI-27-2M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type T, 2 metres
TC-TS-TI-27-1M-SMPW-CC-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type T, 1 metre, with mini plug
TC-TS-TI-27-2M-SMPW-CC-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type T, 2 metres, with mini plug
Accessories
CG-M12-NY-G
3.06
Stock: 1 settimana
 
M12 Nylon cable gland with locknut. Grey. -40 to +100°C. For 2 to 6 mm dia. cable
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.