Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types J, K, T and E

TC-PVC and 5TC-PVC Series

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types  J, K, T and E | TC-PVC and 5TC-PVC Series

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types J, K, T and E

32,45 TC-PVC-E-24-180

  • A low cost high value solution
  • Write-On Connector for easy ID
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Purchase PVC insulated thermocouples with epoxy sealed junction tip either singly or in a pack of five. Supplied in 4.5 m lengths per sensor with mini thermocouple plug and 0.5 mm dia solid conductor PVC insulated wire. Maximum Temperature rating is 105°C.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-PVC-J-24-180
TC-PVC-J-24-180
32,45
Stock: 1 settimana
 
Single Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-PVC-K-24-180
TC-PVC-K-24-180
33,04
Stock: 1 settimana
 
Single Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-PVC-T-24-180
TC-PVC-T-24-180
33,04
Stock: 1 settimana
 
Single Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
  
TC-PVC-E-24-180
32,45
Stock: 6 settimane
 
Single Epoxy coated tip, Type E Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-PVC-J-24-180
5TC-PVC-J-24-180
85,45
Stock: 1 settimana
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-PVC-K-24-180
5TC-PVC-K-24-180
85,45
Stock: In magazzino
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-PVC-T-24-180
5TC-PVC-T-24-180
85,45
Stock: In magazzino
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
  
5TC-PVC-E-24-180
87,02
Stock: 1 settimana
 
5-Pack, Epoxy coated tip, TypeE Thermocouple
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.