Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie C e D ( tungsteno-renio) con cavo scoperto, piccoli diametri

termocoppie C e D ( tungsteno-renio) con cavo scoperto, piccoli diametri |

60,32 T5R-003-12

  • Intervallo di temperatura ultra elevato fino a 2325°C.
  • Diametro dei fili fino a 0.076mm.
  • Termocoppie tipo C e D.
  • Termocoppie di 300 mm di cavo fornito come standard, disponibili altre lunghezze.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Le termocoppie in tungsteno-renio sono state sviluppate per soddisfare i requisiti di misurazione di temperature estremamente elevate fino a 2760 °C (5000 °F).
OMEGA vende 3 tipi di termocoppie in tungsteno-renio di uso comune: tungsteno + tungsteno con 26% renio, tungsteno con 5% renio + tungsteno con 26% renio, e tungsteno con 3% renio + tungsteno con 25% renio.
Le termocoppie OMEGA™ in tungsteno-renio sono conformi ai limiti di errore elencati nella tabella che segue.
A causa della fragilità propria del tungsteno non legato, le termocoppie in tungsteno + tungsteno con 26% renio sono più difficili da maneggiare di quelle nella combinazione tungsteno con 5% renio + tungsteno con 26% renio.
Il valore medio di emf delle termocoppie in W+3% Re/W+25% Re è leggermente inferiore a quello delle termocoppie in W/W+26% Re, e leggermente superiore a quello delle termocoppie in W+5% Re/W+26% Re. La duttilità della combinazione W+3% Re è all'incirca uguale a quella della combinazione W+5% Re, ma superiore a quella del tungsteno non legato.
Le tre calibrazioni per termocoppie possono essere impiegate fino a 2760 °C (5000 °F) in atmosfera con idrogeno o gas inerte e nel vuoto. Le termocoppie si deteriorano rapidamente in condizioni di ossidazione e non deve essere utilizzato in aria o in atmosfere contenenti ossigeno.
Le termocoppie OMEGA in tungsteno-renio sono disponibili in lunghezze di 300 mm (12"), corrispondente per ognuna ad una lunghezza totale di 600 mm (24"). Sono disponibili lunghezze superiori; consultare il dipartimento delle vendite.

Limiti di temperatura e di precisione per termocoppie Tungsteno-Renio in funzione dei diametri.
Diametro cavi mm (in.) Intervallo di temperatura (†) Errore massimo
(maggiore di)
0.075 (0.003) 0 a 1750°C ±4,5°C
±1%
0.125 (0.005) 0 a 1975°C
0.25 a 0.50 (0.010 a 0.020) 0 a 2325°C
† Fino ad 2760°C per esposizioni di breve termine



ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppie di tipo C a filo scoperto.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T5R-003-12
T5R-003-12
60.32
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo C (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 26% Re), 0,076mm (0,003 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T5R-005-12
T5R-005-12
66.90
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo C (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 26% Re), 0,127mm (0,005 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T5R-010-12
T5R-010-12
97.67
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo C (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 26% Re), 0,250mm (0,010 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T5R-015-12
T5R-015-12
136.09
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo C (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 26% Re), 0,381mm (0,015 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T5R-020-12
T5R-020-12
178.36
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo C (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 26% Re), 0,50mm (0,020 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Termocoppie di tipo D a filo scoperto.
  
T3R-005-12
68.14
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo D (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 25% Re), 0,127mm (0,005 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
  
T3R-010-12
99.47
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo D (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 25% Re), 0,25mm (0,010 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
  
T3R-015-12
138.60
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo D (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 25% Re), 0,381mm (0,015 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
  
T3R-020-12
184.75
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo D (Tungsteno 5% Re - Tungsteno 25% Re), 0,50mm (0,020 pollici) di diametro, 300mm di lunghezza.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
226.74
Stock: 3 settimane
 
Filo di prolunga isolato in fibra ceramica per le termocoppie di tipo C e D, conduttori solidi a diametro di 0,5mm, 7,5 m di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
67.19
Stock: 3 settimane
 
Filo di prolunga isolato in fibra di vetro per le termocoppie di tipo C e D, conduttori solidi a diametro di 0,5mm, 7,5 m di lunghezza.
  
EXGG-C-24-50
104.68
Stock: 3 settimane
 
Filo di prolunga isolato in fibra di vetro per le termocoppie di tipo C e D, conduttori solidi a diametro di 0,5mm, 15 m di lunghezza.
  
SHX-C-M
10.91
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia ceramica per il tipo C.
  
SHX-C-F
12.71
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia ceramica per il tipo C.
  
SHX-D-M
9.96
Stock: 1 settimana
 
Mini spina di termocoppia ceramica per il tipo D.
  
SHX-D-F
11.82
Stock: 1 settimana
 
Mini presa di termocoppia ceramica per il tipo D.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.