Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Gruppi Pt100 e termocoppie con testa DIN B per applicazioni industriali.

Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

Gruppi Pt100 e termocoppie | Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

Gruppi Pt100 e termocoppie

75,07 B-P-F-A-6-100-0

  • Pt100 in classe A, 1/3 DIN e 1/10 DIN.
  • Termocoppie Tipo K, T, J e N. Precisione IEC classe 1.
  • Lunghezze standard della guaina da 20 a 500mm.
  • Diametro della guaina di 6, 9, 11 e 15mm.
  • Intervallo ampio di raccordi e filettature di processo.
  • Testa di protezione standard DIN forma B, molte altre disponibili, vedere le specifiche in pdf.
  • Trasmettitore installato sulla testa opzionale.
  • Sonde individualmente testate per la pressione ed isolamento.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Le sonde industriali di temperatura Omega a testa di protezione sono offerte in tre diversi modelli meccanici e con molte opzioni ed accessori, che le rendono adatte per una vasta gamma di applicazioni.

Possono essere specificati al momento dell'ordine: il tipo di sensore se fisso, sostituibile o con isolamento minerale, classe di precisione, il diametro, inserimento e lunghezze di rivestimento; attacchi di processo e trasmettitore in testa opzionale.


Le opzioni disponibili sono riassunte nella seguente tabella ed i modelli più popolari sono elencati per l'acquisto nella tabella ordinazione di sotto. Per gli altri modelli si prega di utilizzare la scheda pdf per definire un codice prodotto per il sensore adatto alle vostre specifiche esigenze ed utilizzate la tabella "ordinazione con codice prodotto" oppure contattate il nostro dipartimento delle vendite.


Opzioni della sonda - Vedere il foglio delle specifiche per i dettagli e prezzi.
Tipo di sensore

Costruzione interna

Precisione
B-P = Pt100
B-J = Termocoppia di tipo J
B-K = termocoppia di Tipo K
B-T = termocoppia di Tipo T
B-N = termocoppia di Tipo N
F = Elemento con sensore fisso
G = Elemento Pt100 di sostituzione
M = Elemento ad isolamento minerale

Pt100:
A = classe A
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN

Termocoppia:
1 = classe 1
Diametro Lunghezza Raccordo filettato Transmittitore
6 = 6mm
9 = 9mm
11 = 11mm
15 = 15mm

20-200mm

201-500mm

0 = No filettatura
M18 = M18 x 1.5
G1/4 = 1/4" BSPP
G1/2 = 1/2" BSPP
R1/4 = 1/4" BSPT
R1/2 = 1/2" BSPT

Transmettitore analogico:
TX-PT100 per Pt100
TX-TC per termocoppia

Indicare il tipo richiesto

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
B-P-F-A-6-100-0
75,07
Stock: 6 settimane
 
6mm diametro, sonda industriale pt100 lunga 100mm con attacco non filettato
B-P-F-A-6-200-G1/4
115,14
Stock: 3 settimane
 
6mm diametro, sonda industriale pt100 lunga 200mm long con attacco G1/4
B-P-F-A-6-50-R1/2
80,64
Stock: 4 settimane
 
6mm diametro, sonda industriale pt100 lunga 50mm con attacco R1/2 (1/2" BSPT)
B-P-F-A-6-20-G1/2
79,01
Stock: 4 settimane
 
6mm diametro, sonda industriale pt100 lunga 20mm con attacco G1/2 (1/2" BSPP)
B-P-F-A-9-500-G1/2
106,99
Stock: 3 settimane
 
9mm diametro, sonda industriale pt100 lunga 500mm con attacco G1/2 (1/2" BSPP)

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.