Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves

SV4000A Series

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves | SV4000A Series

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves

319,28 SV4002A

1 anno di garanzia
  • Normally Closed or Normally Open
  • Ideal for Hot Water and Steam
  • 115 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV4000 Series 2-way hot water and steam solenoid valves are internally piloted. They feature brass and 316 stainless steel construction, and PTFE seal material. The temperature range of 0 to 182°C (32 to 360°F) and the PTFE O-ring make these valves ideal for media such as hot water and steam. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Max Process Temp: 60 to 182°C (140 to 360°F) PTFE O-ring
Max Ambient Temp: Coil dependent (see ratings on coils)
Voltage Tolerance: µ10% AC, µ5% DC
Opening Time (ms): Approximately 100 to 200
Closing Time (ms): Approximately 200 to 1200
Cycling Rate: Approx. 60 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
    Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60 HZ; SV8COIL-220/60 HZ
    Black Epoxy Resin (Class H): All 14 W coils, NEMA 4
Coil Specifications
WattInrush VAHolding VA
8.0 25.0 14.0
14.0 43.0 27.0
Materials of Construction
Body Brass 316 SS
Armature Tube Stainless steel 300 Stainless steel 300
Fixed Core Stainless steel 400 Stainless steel 400
Plunger Stainless steel 400 Stainless steel 400
Spring Stainless steel 300 Stainless steel 300
Shading Ring Copper Gold-Plated Copper
Orifice Brass 316 SS

Valve Dimensions
Model A B C
SV4002A 1 19/32" 4 7/32" 2 9/16"
SV4002A-SS 1 9/16" 4 1/16" 2 27/32"
SV4003A 1 29/32 4 23/32 2 15/16
SV4004A 2 7/16 5 1/8 3 11/16
SV4003A-SS2 9/16" 4 17/32" 4 3/32"
SV4004A-SS
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Normally Closed Brass Valves
  
SV4002A
319.28
Stock: 5 settimane
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 3.4 Cv Flow Factor
  
SV4003A
423.77
Stock: 5 settimane
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 6.2 Cv Flow Factor
  
SV4004A
487.62
Stock: 5 settimane
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 11 Cv Flow Factor
Normally Open Brass Valves
  
SV4002A-NO
499.22
Stock: 6 settimane
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 3.4 Cv Flow Factor
  
SV4003A-NO
551.46
Stock: 5 settimane
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 6.2 Cv Flow Factor
  
SV4004A-NO
583.32
Stock: 1 settimana
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 11 Cv Flow Factor
Normally Closed 316 SS Valves
  
SV4002A-SS
661.77
Stock: 5 settimane
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 2.4Cv Flow Factor
  
SV4003A-SS
1,010.00
Stock: 5 settimane
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 8 Cv Flow Factor
  
SV4004A-SS
1,010.00
Stock: 5 settimane
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 9 Cv Flow Factor
Connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CGC
SV-CGC
€16.70
Stock: 1 settimana
 
Cable grip connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CC
SV-CC
€16.69
Stock: 3 settimane
 
1/2" conduit connector
Coils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€50.64
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 115 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€46.46
Stock: In magazzino
 
8 W coil for 220 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
€50.65
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 24 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€97.11
Stock: 1 settimana
 
14 W coil for 24 Vdc 182°C (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€97.10
Stock: 1 settimana
 
14 W coil for 12 Vdc 182°C (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger and O-rings)
  
VRK-4034
€222.70
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV4003 and SV4004
  
VRK-4002SS
€178.21
Stock: 9 settimane
 
Repair kit for SV4002-SS
  
VRK-4034SS
€237.58
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV4003-SS and SV4004-SS
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Maximum operating pressure differential.
Comes with complete instruction sheet and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.